Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA A VÝPADEK SLUŽEB WINDOWSOtevřeno pouze do 12:00 - 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací

Nýtovací nástavce pro upevňování ocelových, hliníkových a nerezových nýtů pomocí akumulátorového nýtovacího nářadí RT 6-22 (k dispozici jsou velikosti 2,4 mm až 4,8 mm | 3/32„ až 3/16“)

Vyberte možnosti

Průměr
  • 2.4 mm
  • 3 mm
  • 4 mm
  • 4.8 mm
Velikost balení
  • 5 ks
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
Od 1 360,00 CZK

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • K dispozici je více velikostí - vyberte si z 2,4 mm, 3,0 mm, 3,2 mm, 4,0 mm nebo 4,8 mm, které vyhovují vašim nýtovacím aplikacím
  • Náhradní díl - každé balení je dodáváno v sadě 5 kusů, které nahradí ztracené nebo poškozené nýty.
  • K dispozici je více velikostí - vyberte si 3/32„, 1/8“, 5/32„ nebo 3/16“, které vyhovují vašim nýtovacím aplikacím.

Použití

  • Záchytné nástavce pomáhají zabránit vypadávání nýtů při práci směrem dolů
  • Náhradní nástavce pro akumulátorový nýtovač RT 6-22

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
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
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání