Získejte dárek k vašemu nákupu.Nabídka platí do 30.06.2026.Více informací

Prachové nábojky 6.8/11 M10 pro DX 6

DX nábojka 6,8/11 M10-X10 T titanium #2229026

Páskové nábojky k použití s prachem poháněnou přímou montáží DX 6

  • Barva nábojky: Titan
  • Třída výrobků: Ultimate
ultimate

Vyberte možnosti

Barva nábojky
  • Titan
Velikost balení
  • 1000 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1000
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
8 586,00 CZK
8,59 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

Barva nábojky
Titan
Třída výrobků
Ultimate

Dokumenty

pdf Declaration-of-Conformity_DX Cartridges_2020-10-30_CSY, čeština [ 137 KB ]

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Nábojka jedné barvy pokrývá většinu klíčových aplikací – což zjednodušuje správu zásob
  • Víceúčelové nábojky určené k použití s prachem poháněnými vsazovacími přístroji DX 6 s rozšířeným nastavením energie
  • Vyšší efektivita: číslované pásky zaručují, že se žádné nábojky nedostanou do odpadu
  • Součást řady Hilti DX – vysoce výkonných, spolehlivých a univerzálních řešení pro upevňování pomocí prachové náplně
  • Hilti​ nábojky​ jsou​ konstruovány​ specificky​ k​ používání​ s​ prachem​ poháněnými​ přístroji​ Hilti​ jako​ součást​ systémového řešení

Použití

  • Upevnění pomocí prachových nábojek do betonu, oceli nebo vápenopískových bloků
  • Osazování hřebů, čepů a dalších prvků
Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání