Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJENOtevřeno pouze do 12:00 - 6.11. v Praze, 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací
Pily

na dřevo

Více mobility. Více výkonu. Méně prachu.

Bez otřepů

Výřezy a otvory

Čisté otvory do dřeva, překližky a desek pro okna, dveře a technické instalace bez poškození okolního materiálu.
Jeden jako druhý

Rovné řezy na míru

Zkrácení sloupků, trámů, nosníků i deskových materiálů na přesnou délku pomocí čistých řezů pro konstrukce, terasy, podlahy a další.
Více kontroly

Jemné a dokončovací řezy

Přesné zkosení, ponorné řezy, zářezy a obloukové řezy pro obložení, interiérové úpravy a dokončovací tesařské práce.
Odolné materiály

Bourací a renovační práce

Řezání dřeva, vrutů a kombinovaných materiálů při rekonstrukcích, demontážích a stavebních úpravách.
Pro nejnáročnější použití

Řezy do nosných konstrukcí

Řezy do silných dřevěných prvků, konstrukčního dřeva, LVL nosníků a venkovních dřevěných konstrukcí.
Bez otřepů

Výřezy a otvory

Čisté otvory do dřeva, překližky a desek pro okna, dveře a technické instalace bez poškození okolního materiálu.
Jeden jako druhý

Rovné řezy na míru

Zkrácení sloupků, trámů, nosníků i deskových materiálů na přesnou délku pomocí čistých řezů pro konstrukce, terasy, podlahy a další.
Více kontroly

Jemné a dokončovací řezy

Přesné zkosení, ponorné řezy, zářezy a obloukové řezy pro obložení, interiérové úpravy a dokončovací tesařské práce.
Odolné materiály

Bourací a renovační práce

Řezání dřeva, vrutů a kombinovaných materiálů při rekonstrukcích, demontážích a stavebních úpravách.
Pro nejnáročnější použití

Řezy do nosných konstrukcí

Řezy do silných dřevěných prvků, konstrukčního dřeva, LVL nosníků a venkovních dřevěných konstrukcí.

    Vyzkoušejte vyšší řezný výkon

    Delší doba provozu s akumulátory Nuron

    Akumulátory Nuron zajišťují delší výdrž při řezání a stabilnější výkon.

    Špičkové kotouče pro každé použití

    Vyberte si kotouče pro rychlé podélné řezy, jemné dokončovací práce nebo náročné řezání tvrdých materiálů.

    Navrženo pro pohodlí a efektivitu

    Ať už řežete cokoliv, s pilami Hilti je bezpečnost práce a přesnost řezů samozřejmostí.

    Méně prachu a úklidu

    Nástavce pro odsávání prachu přispívají k bezpečnějšímu řezání, čistšímu pracovišti a lepší viditelnosti.

    Na výrobu strojů Hilti je v průměru využito 28 % recyklovaného materiálu.¹

    Pusťte se do práce

    Produktivní a přesné řezání

    Stolní a pokosové pily představují řešení pro opakované a vysoce přesné řezání.


    Stolní pila SCT 60-22 nabízí hloubku řezu až 90 mm, délku řezu 666 mm a možnost úhlových řezů až do 47°. Je ideální pro řezání stavebního dřeva a přípravu deskových materiálů při dokončovacích a montážních pracích.


    Pokosová pila SM 60-22
    umožňuje přesné kombinované řezy díky oboustrannému naklápění kotouče, rozsahu pokosového úhlu 60° doprava a 52° doleva, šesti nastavitelným rychlostem a LED indikaci řezné čáry pro přesné vedení řezu.

    Přímé řezy a formátování materiálu

    Okružní a ponorné pily Hilti jsou navrženy pro rychlé, kontrolované a přesné přímé řezy při běžných stavebních, montážních a dokončovacích pracích.

    Okružní pila SC 30WR-22 nabízí hloubku řezu až 70 mm, kompatibilitu s vodicí lištou a účinnější zachytávání prachu pro přesné podélné řezy.

    Ponorná pila SC 6WP-22 přináší vyšší úroveň kontroly při dokončovacích pracích díky nastavení hloubky řezu po 1 mm, možnosti šikmých řezů až do 47° a kompatibilitě s vodicí lištou. Umožňuje čisté a přesné řezy do deskových materiálů, překližky a prvků interiérových konstrukcí.

    Detailní řezy a tvarování

    Přímočaré pily a oscilační víceúčelové nářadí Hilti jsou navrženy pro přesné detailní práce, dokončovací úpravy a přizpůsobení materiálu na místě.

    Přímočaré pily SJD 6-22 a SJT 6-22 umožňují vytvářet obloukové řezy i řezy s malým poloměrem díky regulaci otáček, předkmitu, vedení pilového plátku a LED osvětlení pracovní plochy.

    Oscilační víceúčelové nářadí SMT 6-22 umožňuje rychlé ponorné řezy a začišťovací práce díky oscilačnímu úhlu 4°, bezuhlíkovému motoru a systému Aktivního omezování vibrací (AVR). Široká nabídka nástavců podporuje všestranné využití při dokončovacích pracích a rekonstrukcích.

    Bourání a řezání dřevěných konstrukcí

    Pily ocasky a řetězové pily Hilti jsou navrženy pro demoliční práce a řezání konstrukčních prvků.

    Pily ocasky SR 10-22, SR 6-22 a SR 4-22 zvládají demoliční i rekonstrukční práce díky Aktivnímu omezování vibrací (AVR), beznástrojové výměně pilových plátků, LED osvětlení a vyvážené konstrukci pro řezání dřeva, vrutů a kombinovaných materiálů.

    Akumulátorová řetězová pila SCN 60-22 je určena pro náročné řezání dřevěných konstrukcí. Nabízí rychlost řetězu až 21 m/s, vodicí lištu s omezením zpětného rázu a řetězovou brzdu pro lepší kontrolu a bezpečnost při práci s konstrukčním dřevem.

    “Spolehlivý výkon, čisté řezy a žádné komplikace. Pily Hilti znamenají méně oprav a předělávek, které zbytečně ubírají čas během pracovního dne.”

    Vyberte si pilu na dřevo

    Výběr pily na dřevo doporučujeme podle typu řezu, protože právě ten určuje, ze které pily získáte nejvíce.

    Dlouhé, rovné podélné řezy nebo běžné zkracování řeziva:
    Zvolte okružní pilu.

    SC 30WR-22 pro hlubší a přesné podélné řezy
    SC 6WL-22 pro snadnou manipulaci při běžných tesařských pracích

    Mimořádně čisté a vedené dokončovací řezy:
    Zvolte ponornou pilu.

    SC 6WP-22 pro řezy bez třísek a přesné řezání s vodicí lištou

    Velkoobjemové a opakovatelné podélné řezy:
    Zvolte stolní pilu.

    SCT 60-22 pro konstantní přesnost při sériovém řezání

    Přesné úhlové a kombinované řezy:
    Zvolte pokosovou pilu.

    SM 60-22 pro skvělou přesnost pokosových a úkosových řezů

    Křivky, tvary a stísněné prostory:
    Zvolte přímočarou pilu.

    SJD 6-A22, SJT 6-A22 nebo SMT 6-22 pro kontrolované a detailní řezání

    Bourání a hrubé vyřezávání:
    Zvolte přímočarou pilu ocasku.
    Řada SR pro rychlé řezání různých materiálů

    Náročné řezy do dřeva:
    Zvolte řetězovou pilu.

    SCN 60-22 pro hluboké a agresivní řezy do trámů a CLT panelů

    Pro nejlepší výkon a kvalitu řezu zvolte správnou kombinaci pily a pilového kotouče podle řezaného materiálu.

    Měkké dřevo:
    Zvolte okružní pilu pro rychlé a efektivní řezání.

    Tvrdé dřevo:
    Zvolte kotoučovou nebo ponornou pilu s karbidovým pilovým kotoučem.

    Překližka, OSB nebo MDF:
    Zvolte ponornou pilu pro čistší a lépe kontrolované řezy.

    Laminované materiály:
    Zvolte ponornou pilu s jemným dokončovacím pilovým kotoučem, který pomáhá omezit vyštípávání hran.

    Kombinace dřeva a kovu:
    Zvolte přímočarou pilu pro maximální všestrannost.

    Vyberte pilu podle toho, jak čistý a přesný výsledek potřebujete.

    Vysoká přesnost (dokončovací truhlářské práce, výroba nábytku):
    Zvolte ponornou nebo pokosovou pilu.

    Střední přesnost (běžné tesařské práce):
    Zvolte kotoučovou pilu.

    Nižší přesnost (bourání, hrubé práce):
    Zvolte přímočarou nebo řetězovou pilu.

    Pokud provádíte stejný řez opakovaně, stolní pila je nejefektivnější volbou. Je navržena pro opakovatelnost, takže dosáhnete konzistentních výsledků s minimálními úpravami mezi jednotlivými řezy.

    Pro pravidelné použití při různých úkolech nabízí nejlepší výsledky okružní pila. Je všestranná, snadno se ovládá a umožňuje plynule přecházet mezi jednotlivými řezy bez ztráty efektivity. Pro přesné rovné řezy použijte okružní pilu spolu s vodicí lištou.

    Pokud řežete jen příležitostně nebo provádíte jednorázové řezy, důležitá je flexibilita. Přímočará pila nebo víceúčelové nářadí vám poskytnou potřebnou kontrolu bez nutnosti investovat do specializovaného řešení.

    20LETÁ ZÁRUKA

    Záruka na materiál a výrobní vady

    Hilti opraví nebo vymění díly, které se rozbijí v důsledku vad materiálu nebo zpracování, po dobu až 20 let (2). Tato záruka platí po dobu dostupnosti náhradních dílů daného stroje.

    2 ROKY NULOVÉ SERVISNÍ NÁKLADY

    Bez ohledu na příčinu poškození

    Opravíme vaše stroje zdarma po dobu až 2 let od data nákupu, včetně poškození v důsledku opotřebení. Žádné poplatky za díly, práci ani dopravu. Vztahuje se na náhodné poškození (například pádem apod.), kromě živelných pohrom (3). Po uplynutí 2 let nulových servisních nákladů může dle poškození cena za opravu stroje dosáhnout maximální limitní ceny za opravu. Od poslední placené funkční opravy běží záruka 3 měsíce na chod stroje.

    3 DNY NA OPRAVU

    Stroj opravíme do 3 dnů od převzetí

    Naším cílem je vrátit vám opravený stroj do 3 dnů od objednání opravy. Stroj u vás vyzvedneme a vrátíme ho na domluvenou adresu v ČR (4).

    Do obchodu

    Poznámky

    (1) Hodnoty za rok 2024

    (2) 20letá garance na výrobní vady: O existenci výrobní vady rozhoduje výhradně společnost Hilti. Je na výhradním uvážení společnosti Hilti, zda v takovém případě stroj opraví nebo vymění případně vrátí cenu za zakoupený stroj (např. v případech, kdy náhradní díly nejsou k dispozici). Povinná zákonná záruční práva zákazníka v případě vad produktu zůstávají nedotčena. Nejedná se o dodatečnou záruku za jakost, garance se vztahuje výhradně na prokázané a uznané výrobní vady.

    (3) Nulové servisní náklady: Platí některé výjimky - viz Limity za opravu.

    Vezměte prosím na vědomí, že škody způsobené zneužitím nebo užíváním stroje v rozporu s návodem k obsluze nebo jinou dostupnou dokumentací, nejsou kryty a jsou zpoplatněny. Některé spotřební položky jsou vyloučeny z období nulových servisních nákladů a oprava nebo výměna těchto položek bude na náklady zákazníka. Jedná se zejména, ale ne výlučně o: písty; tlumiče a pružinové spony pro prachem poháněné vsazovací nástroje; sestavy tažných lan; filtry pro benzínové pily; filtry pro vysavače; hydraulické čelisti; čepele a matrice pro hydraulické nástroje apod.

    (4) 3 dny na opravu: Společnost Hilti vyvine veškeré úsilí dostat vaše nářadí zpět k vám během uvedené 3denní lhůty. Tato doba není však zaručena a jakékoli nároky v případě delších lhůt opravy jsou vyloučeny. Hilti neodpovídá za žádné škody, ztráty či újmy způsobené pozdějším dodáním opraveného nářadí.

    Nakupte pilu na dřevo