Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJENOtevřeno pouze do 12:00 - 6.11. v Praze, 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací

Pily na kov

Rychlost a výkon pro každý řez

Přesné přizpůsobení

Na míru

Řezání trubek, kanálů, výztuh, závitových tyčí a plechů s konzistentními a opakovatelnými řezy pro výrobu a instalace v oblasti TZB.
Více kontroly

Bez třepení

Omezte následné opracování na minimum. Čisté řezy, zkosení, křivkové i ponorné řezy jsou připravené na další krok.
Náročné materiály

Rekonstrukce a demontáže

Pro řezání instalovaných kovových prvků, šroubů, kotev i smíšených materiálů při rekonstrukcích a demontážích.
Více čistoty

Výřezy a otvory

Čisté řezy do plechu a panelů při instalaci vzduchotechniky, vytváření přístupových otvorů a opravách.
Přesné přizpůsobení

Na míru

Řezání trubek, kanálů, výztuh, závitových tyčí a plechů s konzistentními a opakovatelnými řezy pro výrobu a instalace v oblasti TZB.
Více kontroly

Bez třepení

Omezte následné opracování na minimum. Čisté řezy, zkosení, křivkové i ponorné řezy jsou připravené na další krok.
Náročné materiály

Rekonstrukce a demontáže

Pro řezání instalovaných kovových prvků, šroubů, kotev i smíšených materiálů při rekonstrukcích a demontážích.
Více čistoty

Výřezy a otvory

Čisté řezy do plechu a panelů při instalaci vzduchotechniky, vytváření přístupových otvorů a opravách.

    Komfort, kontrola a přesnost v jednom

    Kontrolované řezy

    Kompaktní a vyvážená konstrukce usnadňuje manipulaci a zvyšuje přesnost při široké škále úloh řezání kovů.

    Vyšší rychlost a delší doba provozu

    Akumulátory Nuron poskytují delší výdrž při a až 2× vyšší rychlost řezání.

    Méně jisker a nečistot

    Bez tepla, jisker a natavených hran pro čistší výsledky a vyšší bezpečnost práce.

    Kotouč pro každý řez

    Zvolte kotouč na nerezovou ocel podle vaší práce – od rychlého řezání až po bourací práce.

    Na výrobu strojů Hilti je v průměru využito 28 % recyklovaného materiálu.¹

    Řešení na všechny úkoly

    Rychlé a přesné řezání

    Okružní pily a pásové pily na kov představují naše řešení pro přesné a opakovatelné řezání kovů.

    SC 4MR-22 umožňuje řezání kovů za studena do hloubky až 51mm.

    SC 6ML-22 nabízí větší hloubku řezu až 60mm s omezeným vznikem jisker pro čisté výsledky.

    Pásová pila SB 6-22 poskytuje přesné řezy s minimem jisker, což z ní činí ideální stroj pro výrobu kovových konstrukcí i montážní práce.

    Přímé řezy a úpravu rozměrů

    Okružní a pásové pily jsou navrženy pro rychlé a kontrolované přímé řezy do trubek, profilů a plechů.

    SC 4MR-22 umožňuje řezání kovů za studena do hloubky až 51mm.

    SC 6ML-22 nabízí větší hloubku řezu až 60mm s omezeným vznikem jisker pro čisté výsledky.

    Pásové pily SB 4-22, SB 5-22 a SB 6-22 zajišťují přesnější řezy s minimem jisker a jsou vhodné i pro řezání silnějších materiálů.

    Náročné bourací práce

    Přímočaré pily a víceúčelová nářadí jsou navrženy pro náročné řezání kovů a bourací práce.

    Přímočará pila SR 6-22 poskytuje konzistentní výkon a spolehlivou kontrolu i při náročnějším řezání.

    Oscilační víceúčelové nářadí SMT 6-22 si poradí s vytvářením výřezů, ponornými řezy a prací ve stísněných prostorech při bouracích pracích.

    Specializované řezání

    Řezače na výztuže a závitové tyče zajišťují čisté řezy bez jisker, chrání závity a snižují potřebu následných úprav.Jsou navrženy pro rychlé řezání jedním pracovním úkonem přímo na stavbě.

    Akumulátorový řezač na výztuže NRC 6-22 eliminuje potřebu broušení nebo řezání při dělení armovací výztuže a závitových tyčí, čímž šetří čas a přispívá k bezpečnější práci.

    “I při řezání silného kovu naše pila Hilti zvládá rychlé a čisté řezy bez námahy. Stala se jedním ze strojů, na které se spoléháme nejčastěji.”

    Často kladené otázky

    Výběr pily na kov zvolte podle typu řezu, protože právě ten určuje, se kterou pilou dosáhnete nejlepších výsledků.

    Dlouhé rovné řezy v plechu nebo profilech:

    Zvolte okružní pilu.

    SC 6ML‑22 pro rychlé a přesné podélné řezy do kovu

    SC 4MR‑22 pro kompaktní ovládání při výrobě a montáži

    Sériové dělení materiálu ve větším objemu:

    Zvolte pásovou pilu.

    SB 4‑22 pro konzistentní řezání trubek a tyčí bez jisker

    Přesné úhlové řezy:

    Zvolte pokosovou pilu.

    SM 60‑22 pro přesné a opakovatelné úhlové řezy

    Křivky, tvary a stísněné prostory:

    Zvolte vykružovací pilu.

    SJD 6‑A22 / SJT 6‑A22 pro přesné tvarové a detailní řezy

    Demolice a řezání různých materiálů:
    Zvolte přímočarou pilu ocasku.

    Řada SR pro rychlé demoliční práce v kovu i kombinovaných materiálech

    Silné kovové profily:
    Zvolte pásovou pilu nebo ocasku.

    SB 4‑22 pro kontrolované řezání

    Řada SR pro rychlejší a agresivnější řezy

    Přizpůsobte výběr pily materiálu, abyste dosáhli nejlepšího výkonu a efektivity řezání.

    Tenký plech:


    Zvolte okružní nebo vykružovací pilu pro rychlejší řezání a lepší kontrolu.

    Silný plech nebo desky:

    Zvolte pásovou nebo přímočarou pilu pro vyšší výkon a lepší kontrolu při řezání.

    Trubky a elektroinstalační vedení:


    Zvolte pásovou pilu pro čistší řezání bez jisker.

    Závitové tyče:

    Zvolte pásovou pilu pro přesnější a opakovatelné řezy.

    Profily (L profily, U profily, montážní profily):

    Zvolte okružní nebo vykružovací pilu pro maximální všestrannost.

    Kombinace různých materiálů:

    Zvolte přímočarou pilu ocasku pro rychlé řezání napříč různými materiály.

    Vyberte pilu podle toho, jak čistý a přesný výsledek potřebujete.

    Vysoká přesnost (přesné kovovýrobní práce):
    Zvolte vykružovací nebo pokosovou pilu. (na kov??)

    Střední přesnost (běžná výroba a montáž):

    Zvolte okružní pilu.

    Nižší přesnost (demolice a hrubé práce):
    Zvolte přímočarou pilu ocasku.

    Pokud provádíte stejný řez opakovaně, je pásová pila nejefektivnější volbou. Je navržena pro opakovatelné řezání, takže vám pomůže dosahovat konzistentních výsledků s minimální námahou.

    Pokud pravidelně provádíte různé typy řezů, nabízí okružní pila nejlepší rovnováhu mezi výkonem a univerzálností. Je všestranná, rychlá na manipulaci a ideální pro plynulý přechod mezi jednotlivými řezy bez ztráty času.

    Pokud řežete pouze příležitostně nebo potřebujete provést jednorázové řezy, je důležitější flexibilita. Vykružovací pila vám poskytne potřebnou kontrolu, aniž byste museli investovat do specializovaného řešení určeného pro velké objemy řezání.

    20LETÁ ZÁRUKA

    Záruka na materiál a výrobní vady

    Hilti opraví nebo vymění díly, které se rozbijí v důsledku vad materiálu nebo zpracování, po dobu až 20 let (2). Tato záruka platí po dobu dostupnosti náhradních dílů daného stroje.

    2 ROKY NULOVÉ SERVISNÍ NÁKLADY

    Bez ohledu na příčinu poškození

    Opravíme vaše stroje zdarma po dobu až 2 let od data nákupu, včetně poškození v důsledku opotřebení. Žádné poplatky za díly, práci ani dopravu. Vztahuje se na náhodné poškození (například pádem apod.), kromě živelných pohrom (3). Po uplynutí 2 let nulových servisních nákladů může dle poškození cena za opravu stroje dosáhnout maximální limitní ceny za opravu. Od poslední placené funkční opravy běží záruka 3 měsíce na chod stroje.

    3 DNY NA OPRAVU

    Stroj opravíme do 3 dnů od převzetí

    Naším cílem je vrátit vám opravený stroj do 3 dnů od objednání opravy. Stroj u vás vyzvedneme a vrátíme ho na domluvenou adresu v ČR (4).

    Do obchodu

    Poznámky

    (1) Hodnoty za rok 2024

    (2) 20letá garance na výrobní vady: O existenci výrobní vady rozhoduje výhradně společnost Hilti. Je na výhradním uvážení společnosti Hilti, zda v takovém případě stroj opraví nebo vymění případně vrátí cenu za zakoupený stroj (např. v případech, kdy náhradní díly nejsou k dispozici). Povinná zákonná záruční práva zákazníka v případě vad produktu zůstávají nedotčena. Nejedná se o dodatečnou záruku za jakost, garance se vztahuje výhradně na prokázané a uznané výrobní vady.

    (3) Nulové servisní náklady: Platí některé výjimky - viz Limity za opravu.

    Vezměte prosím na vědomí, že škody způsobené zneužitím nebo užíváním stroje v rozporu s návodem k obsluze nebo jinou dostupnou dokumentací, nejsou kryty a jsou zpoplatněny. Některé spotřební položky jsou vyloučeny z období nulových servisních nákladů a oprava nebo výměna těchto položek bude na náklady zákazníka. Jedná se zejména, ale ne výlučně o: písty; tlumiče a pružinové spony pro prachem poháněné vsazovací nástroje; sestavy tažných lan; filtry pro benzínové pily; filtry pro vysavače; hydraulické čelisti; čepele a matrice pro hydraulické nástroje apod.

    (4) 3 dny na opravu: Společnost Hilti vyvine veškeré úsilí dostat vaše nářadí zpět k vám během uvedené 3denní lhůty. Tato doba není však zaručena a jakékoli nároky v případě delších lhůt opravy jsou vyloučeny. Hilti neodpovídá za žádné škody, ztráty či újmy způsobené pozdějším dodáním opraveného nářadí.

    Nakupte pilu na kovy