Rázové utahováky
Šroubováky

Mimořádná rychlost, síla a komfort


Rychlejší šroubování do dřeva

Spolehlivé upevnění
Pro každé upevnění


Rychlost a ovladatelnost v každé situaci
Rychlá odezva spouště a volič otáček umožňují spolehlivou rychlost i při intenzivním šroubování.

Pokročilé chlazení a bezuhlíkový pohon
Předcházejte přehřívání a zvládněte více na jedno nabití díky optimalizovanému chlazení a bezuhlíkovým motorům.

Bezstínové LED osvětlení
Kruhové LED u sklíčidla zajišťují rovnoměrné osvětlení pracovní plochy pro bezpečnější a přesnější upevňování.

Pohodlný úchop i při celodenní práci
Štíhlá rukojeť a vyvážené provedení snižují únavu při opakovaných instalacích i v těžko přístupných místech.

Pro menší práce i sériovou montáž
Zvolte SID 4‑22, pokud hledáte kompaktní a snadno ovladatelný šroubovák ideální pro každodenní upevňování a práci ve stísněných prostorech. Pokud práce vyžaduje vyšší výkon a delší provoz, SID 6‑22 vám nabídne vyšší výkon a odolnost, abyste mohli pokračovat bez přerušení.
Lehký a kompaktní



Rychlý a výkonný



Vyberte si rázový šroubovák
Často kladené otázky
Rázové šroubováky kombinují rotační sílu jako vrtačka s rázovým mechanismem, což zvyšuje efektivitu při utahování šroubů a matic. Jsou ideální pro rychlé a bezpečné upevňování spojovacích prvků do náročnějších materiálů, jako je ocel, dřevo, zdivo nebo beton.
Hlavní rozdíl mezi šroubovákem a rázovým šroubovákem spočívá ve výkonu a způsobu otáčení. Rázové šroubováky vyvíjejí vyšší krouticí moment než klasické šroubováky, a proto jsou vhodnější pro utahování šroubů, zatímco akumulátorové šroubováky se lépe hodí pro vrtání otvorů.
Rázové šroubováky jsou navíc obvykle menší a lehčí než klasické šroubováky, což zajišťuje pohodlnější práci po delší dobu i ve stísněných prostorech.
Ano. Stroje jako SID 6‑22 a SID 8‑22 poskytují krouticí moment a konzistentní výkon potřebný pro šrouby do betonu – v závislosti na jejich průměru a hloubce.
Používejte kvalitní bity určené pro rázové šroubováky. Použití běžného (nerázového) příslušenství může vést k jeho poškození a předčasnému selhání.
Bezpečnost:
Při nesprávném použití mohou elektrické nástroje způsobit zranění nebo poškození materiálu. Výhodou rázových šroubováků je minimální zpětný ráz při zachování vysokého výkonu – energie se přenáší do bitu, ne do zápěstí, což snižuje únavu i riziko zranění.Výkon:
Pokud plánujete velký počet upevnění (např. více než 100 denně), budete potřebovat vyšší krouticí moment a baterii s delší výdrží.Kontrola krouticího momentu:
Více rychlostí nebo nastavení momentu umožňuje lepší kontrolu, čímž se snižuje riziko poškození spojovacích prvků nebo materiálu.Ergonomie:
Při dlouhodobém používání je důležité, aby se stroj pohodlně držel. Vyberte model s ergonomickým úchopem a nízkou hmotností.Odolnost:
Konstrukce motoru, příklepového mechanismu, elektroniky i těla nástroje by měla být sladěná tak, aby stroj vydržel dlouhodobé používání.
Nepřetěžujte stroj, dopřejte mu čas na ochlazení, používejte správné bity a udržujte ho v čistotě – tak zajistíte jeho dlouhou životnost.

Na materiál a výrobní vady
Hilti opraví nebo vymění díly, které se rozbijí v důsledku vad materiálu nebo zpracování, po dobu až 20 let (1). Tato záruka platí po dobu dostupnosti náhradních dílů daného stroje.

Bez ohledu na příčinu poškození
Opravíme vaše stroje zdarma po dobu až 2 let od data nákupu, včetně poškození v důsledku opotřebení. Žádné poplatky za díly, práci ani dopravu. Vztahuje se na náhodné poškození (například pádem apod.), kromě živelných pohrom (2). Po uplynutí 2 let nulových servisních nákladů může dle poškození cena za opravu stroje dosáhnout maximální limitní ceny za opravu. Od poslední placené funkční opravy běží záruka 3 měsíce na chod stroje.

Stroj opravíme do 3 dnů od převzetí
Naším cílem je vrátit vám opravený stroj do 3 dnů od objednání opravy. Stroj u vás vyzvedneme a vrátíme ho na domluvenou adresu v ČR (3).
Poznámky
(1) 20letá garance na výrobní vady: O existenci výrobní vady rozhoduje výhradně společnost Hilti. Je na výhradním uvážení společnosti Hilti, zda v takovém případě stroj opraví nebo vymění případně vrátí cenu za zakoupený stroj (např. v případech, kdy náhradní díly nejsou k dispozici). Povinná zákonná záruční práva zákazníka v případě vad produktu zůstávají nedotčena. Nejedná se o dodatečnou záruku za jakost, garance se vztahuje výhradně na prokázané a uznané výrobní vady.
(2) Nulové servisní náklady: Platí některé výjimky - viz Limity za opravu.
Vezměte prosím na vědomí, že škody způsobené zneužitím nebo užíváním stroje v rozporu s návodem k obsluze nebo jinou dostupnou dokumentací, nejsou kryty a jsou zpoplatněny. Některé spotřební položky jsou vyloučeny z období nulových servisních nákladů a oprava nebo výměna těchto položek bude na náklady zákazníka. Jedná se zejména, ale ne výlučně o: písty; tlumiče a pružinové spony pro prachem poháněné vsazovací nástroje; sestavy tažných lan; filtry pro benzínové pily; filtry pro vysavače; hydraulické čelisti; čepele a matrice pro hydraulické nástroje apod.
(3) 3 dny na opravu: Společnost Hilti vyvine veškeré úsilí dostat vaše nářadí zpět k vám během uvedené 3denní lhůty. Tato doba není však zaručena a jakékoli nároky v případě delších lhůt opravy jsou vyloučeny. Hilti neodpovídá za žádné škody, ztráty či újmy způsobené pozdějším dodáním opraveného nářadí.