NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to
Rázové

Šroubováky

Mimořádná rychlost, síla a komfort

Kov

Vyšší rychlost a přesnost

Upevňujte samovrtné a samořezné šrouby do oceli s nevídanou rychlostí – ideální pro opláštění, vzduchotechniku, rámy a plechy.
Dřevo

Rychlejší šroubování do dřeva

Vysoké otáčky a dobrá ovladatelnost se skvěle hodí na dlouhé vruty – ideální pro veškeré dřevěné konstrukce, bednění i tesařinu.
Beton a zdivo

Spolehlivé upevnění

Optimalizovaný příklepový mechanismus pro tvrdší základové materiály spolehlivě upevní šrouby do betonu i kotvy.
Kov

Vyšší rychlost a přesnost

Upevňujte samovrtné a samořezné šrouby do oceli s nevídanou rychlostí – ideální pro opláštění, vzduchotechniku, rámy a plechy.
Dřevo

Rychlejší šroubování do dřeva

Vysoké otáčky a dobrá ovladatelnost se skvěle hodí na dlouhé vruty – ideální pro veškeré dřevěné konstrukce, bednění i tesařinu.
Beton a zdivo

Spolehlivé upevnění

Optimalizovaný příklepový mechanismus pro tvrdší základové materiály spolehlivě upevní šrouby do betonu i kotvy.

    Pro každé upevnění

    Rychlost a ovladatelnost v každé situaci

    Rychlá odezva spouště a volič otáček umožňují spolehlivou rychlost i při intenzivním šroubování.

    Pokročilé chlazení a bezuhlíkový pohon

    Předcházejte přehřívání a zvládněte více na jedno nabití díky optimalizovanému chlazení a bezuhlíkovým motorům.

    Bezstínové LED osvětlení

    Kruhové LED u sklíčidla zajišťují rovnoměrné osvětlení pracovní plochy pro bezpečnější a přesnější upevňování.

    Pohodlný úchop i při celodenní práci

    Štíhlá rukojeť a vyvážené provedení snižují únavu při opakovaných instalacích i v těžko přístupných místech.

    Vysoce účinné bezuhlíkové motory snižují spotřebu energie při každém upevnění.
    Výkon pro každou výzvu

    Pro menší práce i sériovou montáž

    Zvolte SID 4‑22, pokud hledáte kompaktní a snadno ovladatelný šroubovák ideální pro každodenní upevňování a práci ve stísněných prostorech. Pokud práce vyžaduje vyšší výkon a delší provoz, SID 6‑22 vám nabídne vyšší výkon a odolnost, abyste mohli pokračovat bez přerušení.

    Akumulátorový rázový šroubovák SID 4-22

    Lehký a kompaktní


    Až
    186
    Nm maximální moment

    Příležitostné upevňování
    Na drobnější utahovací práce

    Akumulátorový rázový šroubovák SID 6-22

    Rychlý a výkonný


    Až
    300
    Nm maximální moment

    Sériová montáž
    Navrženo pro vysokou zátěž

    “SID prostě jede dál. I při náročném upevňování kov–kov si udržuje stabilní krouticí moment po celý den.”

    Vyberte si rázový šroubovák

    Často kladené otázky

    Rázové šroubováky kombinují rotační sílu jako vrtačka s rázovým mechanismem, což zvyšuje efektivitu při utahování šroubů a matic. Jsou ideální pro rychlé a bezpečné upevňování spojovacích prvků do náročnějších materiálů, jako je ocel, dřevo, zdivo nebo beton.

    Hlavní rozdíl mezi šroubovákem a rázovým šroubovákem spočívá ve výkonu a způsobu otáčení. Rázové šroubováky vyvíjejí vyšší krouticí moment než klasické šroubováky, a proto jsou vhodnější pro utahování šroubů, zatímco akumulátorové šroubováky se lépe hodí pro vrtání otvorů.

    Rázové šroubováky jsou navíc obvykle menší a lehčí než klasické šroubováky, což zajišťuje pohodlnější práci po delší dobu i ve stísněných prostorech.

    Ano. Stroje jako SID 6‑22 a SID 8‑22 poskytují krouticí moment a konzistentní výkon potřebný pro šrouby do betonu – v závislosti na jejich průměru a hloubce.

    Používejte kvalitní bity určené pro rázové šroubováky. Použití běžného (nerázového) příslušenství může vést k jeho poškození a předčasnému selhání.

    • Bezpečnost:
      Při nesprávném použití mohou elektrické nástroje způsobit zranění nebo poškození materiálu. Výhodou rázových šroubováků je minimální zpětný ráz při zachování vysokého výkonu – energie se přenáší do bitu, ne do zápěstí, což snižuje únavu i riziko zranění.

    • Výkon:
      Pokud plánujete velký počet upevnění (např. více než 100 denně), budete potřebovat vyšší krouticí moment a baterii s delší výdrží.

    • Kontrola krouticího momentu:
      Více rychlostí nebo nastavení momentu umožňuje lepší kontrolu, čímž se snižuje riziko poškození spojovacích prvků nebo materiálu.

    • Ergonomie:
      Při dlouhodobém používání je důležité, aby se stroj pohodlně držel. Vyberte model s ergonomickým úchopem a nízkou hmotností.

    • Odolnost:
      Konstrukce motoru, příklepového mechanismu, elektroniky i těla nástroje by měla být sladěná tak, aby stroj vydržel dlouhodobé používání.

    Nepřetěžujte stroj, dopřejte mu čas na ochlazení, používejte správné bity a udržujte ho v čistotě – tak zajistíte jeho dlouhou životnost.

    20letá záruka

    Na materiál a výrobní vady

    Hilti opraví nebo vymění díly, které se rozbijí v důsledku vad materiálu nebo zpracování, po dobu až 20 let (1). Tato záruka platí po dobu dostupnosti náhradních dílů daného stroje.

    2 ROKY NULOVÉ SERVISNÍ NÁKLADY

    Bez ohledu na příčinu poškození

    Opravíme vaše stroje zdarma po dobu až 2 let od data nákupu, včetně poškození v důsledku opotřebení. Žádné poplatky za díly, práci ani dopravu. Vztahuje se na náhodné poškození (například pádem apod.), kromě živelných pohrom (2). Po uplynutí 2 let nulových servisních nákladů může dle poškození cena za opravu stroje dosáhnout maximální limitní ceny za opravu. Od poslední placené funkční opravy běží záruka 3 měsíce na chod stroje.

    3 DNY NA OPRAVU

    Stroj opravíme do 3 dnů od převzetí

    Naším cílem je vrátit vám opravený stroj do 3 dnů od objednání opravy. Stroj u vás vyzvedneme a vrátíme ho na domluvenou adresu v ČR (3).

    Do obchodu

    Poznámky

    (1) 20letá garance na výrobní vady: O existenci výrobní vady rozhoduje výhradně společnost Hilti. Je na výhradním uvážení společnosti Hilti, zda v takovém případě stroj opraví nebo vymění případně vrátí cenu za zakoupený stroj (např. v případech, kdy náhradní díly nejsou k dispozici). Povinná zákonná záruční práva zákazníka v případě vad produktu zůstávají nedotčena. Nejedná se o dodatečnou záruku za jakost, garance se vztahuje výhradně na prokázané a uznané výrobní vady.

    (2) Nulové servisní náklady: Platí některé výjimky - viz Limity za opravu.

    Vezměte prosím na vědomí, že škody způsobené zneužitím nebo užíváním stroje v rozporu s návodem k obsluze nebo jinou dostupnou dokumentací, nejsou kryty a jsou zpoplatněny. Některé spotřební položky jsou vyloučeny z období nulových servisních nákladů a oprava nebo výměna těchto položek bude na náklady zákazníka. Jedná se zejména, ale ne výlučně o: písty; tlumiče a pružinové spony pro prachem poháněné vsazovací nástroje; sestavy tažných lan; filtry pro benzínové pily; filtry pro vysavače; hydraulické čelisti; čepele a matrice pro hydraulické nástroje apod.

    (3) 3 dny na opravu: Společnost Hilti vyvine veškeré úsilí dostat vaše nářadí zpět k vám během uvedené 3denní lhůty. Tato doba není však zaručena a jakékoli nároky v případě delších lhůt opravy jsou vyloučeny. Hilti neodpovídá za žádné škody, ztráty či újmy způsobené pozdějším dodáním opraveného nářadí.

    Nakupte rázový utahovák