Rázové utahováky
utahováky

Vyšší točivý moment. Více odvedené práce.


Kotvení do betonu

Dřevěné spoje

Nosné prvky pro TZB
Výkon, který oceníte


Adaptivní krouticí moment pro kontrolované upevňování
S funkcí AT máte při kotvení, montáži i šroubování lepší kontrolu a spolehlivé výsledky.

Vhodné pro každou práci
Díky několika rychlostním režimům získáte lepší kontrolu a stejnou kvalitu při každém typu upevnění.

Silné a odolné díky bezuhlíkovému motoru
Bezuhlíkový motor s vysokou účinností a optimalizované chlazení přinášejí špičkový výkon a delší životnost nářadí.

Pohodlnější ovládání a lepší osvětlení
Kompaktní provedení, pohodlné držení a bezstínové LED osvětlení usnadňují upevňování – i v těsných prostorech.
Od lehkého kotvení až po náročné konstrukční spoje
Pro lehčí práce zvolte SIW 4AT-22, pro všestranný výkon SIW 6AT-22. Oba lze kombinovat s modulem Adaptivního krouticího momentu SI-AT-22 pro ještě přesnější instalaci.
Ideální pro každodenní práci



Zvládne i ty nejtěžší úkoly



Vyberte si ten pravý rázový utahovák
Často kladené otázky
Rázový utahovák je elektrické nářadí s čtyřhranným unašečem na násuvné koncovky, které poskytuje vysoký točivý moment a vysoký výstupní moment při minimální námaze. Skvěle se hodí k utahování a povolování šroubů, matic kol a zrezivělých spojovacích prvků.
Rázové utahováky a rázové šroubováky mohou vypadat podobně, ale hodí se pro různé aplikace. Rázové utahováky obvykle používají vnější čtyřhran různých velikostí (vhodný pro násuvné koncovky neboli ořechy) a jsou navrženy tak, aby poskytovaly vyšší rázovou sílu. Tento vyšší výkon často znamená větší hmotnost stroje, zároveň ale činí rázové utahováky vhodnějšími pro náročnější práce, kde je potřeba vyšší výkon nebo krouticí moment. Patří sem například upevňování větších kotev, šroubů se šestihrannou hlavou, matic, vrutů do dřeva nebo práce s velmi utaženými či zrezivělými spojovacími prvky.
Naopak rázové šroubováky jsou osazeny vnitřním šestihranem o průměru 1/4" do kterého lze nasadit bity s upínáním 1/4". Jsou zaměřené spíše na rychlost než maximální sílu a lépe se hodí pro menší projekty.
Pro lehké upevňování, zejména v omezených prostorech, zvolte model SIW 2-A12 nebo SIW 4R-22.
Pro lehké až středně těžké kotvení, včetně běžných šroubovacích a kotevních prací, použijte model SIW 4AT-22 nebo SIW 6AT-22.
Pro těžké šroubování a konstrukční kotvení poskytují modely SIW 8-22 a SIW 10-22 potřebný výkon.
Pokud vaše kotvy vyžadují předpětí v souladu s certifikacemi, vyberte modely SIW, které podporují modul SI-AT.
Modul SI‑AT pomáhá zajistit správné a jednotné osazení schválených kotev a montážních prvků Hilti. Automaticky aplikuje správné předpětí na základě schválených nastavení ETA nebo ICC, takže vaše montáž vždy splňuje požadované normy.
Zároveň zaznamenává každé ukotvení, což usnadňuje přípravu dokumentace pro inspekce nebo kontroly kvality.
Upozornění: modul SI‑AT neměří ani nepoužívá přesnou hodnotu krouticího momentu. Místo toho pomáhá zajistit, aby byla montáž provedena v souladu se schválenými parametry nastavení.
Výkon rázového utahováku se měří krouticím momentem. Pro lehké kotvení nebo menší šroubovací práce postačí kompaktnější utahovák – například SIW 4AT-22 nebo SIW 6AT-22, které poskytují dostatečný krouticí moment.
Pro těžké šroubování a konstrukční práce jsou potřeba modely s vyšším krouticím momentem, jako jsou SIW 8-22 nebo SIW 10-22. Vždy je důležité zvolit stroj s takovým krouticím momentem, který odpovídá požadavkům konkrétní aplikace.
Rázové utahováky Hilti jsou k dispozici buď s pojistným kroužkem, nebo aretačním kolíkem.
Upínání s pojistným kroužkem umožňuje rychlou a snadnou výměnu násuvné koncovky a používá se u modelů SIW 4R‑22, SIW 6AT‑22, SIW 8‑22 a SIW 10‑22. Některé varianty jsou navrženy tak, aby je bylo možné na stavbě jednoduše vyměnit a minimalizovat tak prostoje.
Upínání s aretačním kolíkem zajišťuje maximální upevnění násuvné koncovky, což je ideální pro práci nad hlavou nebo v prostředí se silnými vibracemi, a používá se u modelu SIW 4AT‑22.
Používání nevhodných nástrčných hlavic: Chromované hlavice se mohou při rázovém zatížení rozštípnout nebo prasknout.
Přetahování spojů: Rázový utahovák utahuje tak dlouho, dokud držíte spoušť.
Používání rázového utahováku pro přesný moment: Pokud je vyžadován přesný krouticí moment, použijte momentový klíč pro ověření. Pokud je nutná instalace v souladu se schválením, použijte modul SI‑AT.
Použití nesprávné výkonové třídy (momentu): Příliš nízký výkon může vést k nedotaženým spojům, zatímco příliš vysoký může způsobit poškození.

Na materiál a výrobní vady
Hilti opraví nebo vymění díly, které se rozbijí v důsledku vad materiálu nebo zpracování, po dobu až 20 let (1). Tato záruka platí po dobu dostupnosti náhradních dílů daného stroje.

Bez ohledu na příčinu poškození
Opravíme vaše stroje zdarma po dobu až 2 let od data nákupu, včetně poškození v důsledku opotřebení. Žádné poplatky za díly, práci ani dopravu. Vztahuje se na náhodné poškození (například pádem apod.), kromě živelných pohrom (2). Po uplynutí 2 let nulových servisních nákladů může dle poškození cena za opravu stroje dosáhnout maximální limitní ceny za opravu. Od poslední placené funkční opravy běží záruka 3 měsíce na chod stroje.

Stroj opravíme do 3 dnů od převzetí
Naším cílem je vrátit vám opravený stroj do 3 dnů od objednání opravy. Stroj u vás vyzvedneme a vrátíme ho na domluvenou adresu v ČR (3).
Poznámky
(1) Hodnoty za rok 2024
(2) 20letá garance na výrobní vady: O existenci výrobní vady rozhoduje výhradně společnost Hilti. Je na výhradním uvážení společnosti Hilti, zda v takovém případě stroj opraví nebo vymění případně vrátí cenu za zakoupený stroj (např. v případech, kdy náhradní díly nejsou k dispozici). Povinná zákonná záruční práva zákazníka v případě vad produktu zůstávají nedotčena. Nejedná se o dodatečnou záruku za jakost, garance se vztahuje výhradně na prokázané a uznané výrobní vady.
(3) Nulové servisní náklady: Platí některé výjimky - viz Limity za opravu.
Vezměte prosím na vědomí, že škody způsobené zneužitím nebo užíváním stroje v rozporu s návodem k obsluze nebo jinou dostupnou dokumentací, nejsou kryty a jsou zpoplatněny. Některé spotřební položky jsou vyloučeny z období nulových servisních nákladů a oprava nebo výměna těchto položek bude na náklady zákazníka. Jedná se zejména, ale ne výlučně o: písty; tlumiče a pružinové spony pro prachem poháněné vsazovací nástroje; sestavy tažných lan; filtry pro benzínové pily; filtry pro vysavače; hydraulické čelisti; čepele a matrice pro hydraulické nástroje apod.
(4) 3 dny na opravu: Společnost Hilti vyvine veškeré úsilí dostat vaše nářadí zpět k vám během uvedené 3denní lhůty. Tato doba není však zaručena a jakékoli nároky v případě delších lhůt opravy jsou vyloučeny. Hilti neodpovídá za žádné škody, ztráty či újmy způsobené pozdějším dodáním opraveného nářadí.