Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJENOtevřeno pouze do 12:00 - 6.11. v Praze, 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací
nové

DD VP WCS-22 Akumulátorové vakuové čerpadlo

Aku. vakuová pumpa DD VP WCS-22 artiklové číslo: 2424691

Akumulátorové vakuové čerpadlo pro odsávání a zachytávání odpadní vody z vodních kroužků při diamantovém jádrovém vrtání (platforma baterie Nuron)

  • Jmenovitý příkon: 30 W
  • Délka hadice: 5000 mm
  • Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru: 1.2 kg

Přizpůsobte si svůj set

Tělo stroje
Tělo stroje v kartónu Zahrnuje: 1x Aku. vakuová pumpa DD VP WCS-22
Kolik sestav chcete objednat?
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
5 731,60 CZK