Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJENOtevřeno pouze do 12:00 - 6.11. v Praze, 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací
Prokit

DD WMS 100-22 PK Akumulátorový systém recyklace vody

Systém recyklace vody DD WMS 100-22 PK artiklové číslo: 2424604

Akumulátorový systém recyklace vody pro přívod, zachytávání a filtraci chladicí vody při jádrovém vrtání (platforma baterie Nuron)

  • Průtok: 3 l/min.
  • Délka hadice: 5300 mm
  • Hmotnost: 20.9 kg

Přizpůsobte si svůj set

Tělo stroje
Tělo stroje v kartónu Zahrnuje: 1x Úhlový konektor DD-WMS, 1x Hadice DD-WMS-DRN-HS, 1x Systém recyklace vody DD WMS100-22PK
Kolik sestav chcete objednat?
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
46 156,40 CZK