Žárově pozinkovaná (HDG – Hot-Dip Galvanized) konzolová vzpěra pro držáky

  • Tloušťka materiálu: 3 mm
  • Složení materiálu: S235JR - DIN EN 10025
  • Povrchová úprava: Povrchová úprava pro venkovní použití - HDG

Zákazníci také hledali VzpěraDiagonálaPodpěraPodpěra konzoly nebo Výztuha.

Vyberte možnosti

Délka – L
  • 324 mm
  • 524 mm
Výška - H
  • 328 mm
  • 528 mm
Velikost balení
  • 10 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 980,30 CZK