Získejte dárek k vašemu nákupu.Nabídka platí do 30.06.2026.Více informací

Úhelník z nerezové oceli (A4) 90-stupňový pro spojení více nosníků MQ

  • Složení materiálu: Nerezová ocel, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
  • Povrchová úprava: Materiálová varianta pro velmi korozivní prostředí - nerezová ocel
  • Tloušťka materiálu: 4 mm

Zákazníci také hledali úhelníkmontážní úhelník nebo úhlová spojka.

Vyberte možnosti

Úhelník
  • 90 °
Počet otvorů
  • 2
  • 3
  • 4
  • 8
Velikost balení
  • 10 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 477,20 CZK