Úhelník MQW 90°-R

Úhelník z nerezové oceli (A4) 90-stupňový pro spojení více nosníků MQ
- Složení materiálu: Nerezová ocel, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Povrchová úprava: Materiálová varianta pro velmi korozivní prostředí - nerezová ocel
- Tloušťka materiálu: 4 mm
Zákazníci také hledali úhelník, montážní úhelník nebo úhlová spojka.
Vyberte možnosti
Úhelník
- 90 °
Počet otvorů
- 2
- 3
- 4
- 8
Velikost balení
- 10 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
Od 477,20 CZK

