Galvanicky pozinkovaný šroub se šestihrannou hlavou DIN 933

Galvanicky pozinkovaný šroub se šestihrannou hlavou odpovídající normě DIN 933

  • Složení materiálu: Stupeň oceli 8.8
  • Povrchová úprava: Vnitřní potahované – galvanicky pozinkované
  • Rozsah zatížení: Střední namáhání

Zákazníci také hledali šroub nebo sroub.

Vyberte možnosti

Závit – M
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Délka – L
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 55 mm
  • 60 mm
  • 70 mm
  • 120 mm
Délka závitu – L
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 55 mm
  • 60 mm
  • 70 mm
Velikost balení
  • 25 ks
  • 50 ks
  • 100 ks
  • 150 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 219,50 CZK