nové
PD 10 Laserový dálkoměr
Laserový dálkoměr PD 10 artiklové číslo: 2474600 #2474600

Snadno ovladatelný laserový dálkoměr na měření vzdáleností a ploch do 60 m
- Funkce měření: Jednorázové a průběžné měření
- Výpočet funkcí: Oblast
- Datová paměť: 2 poslední měření
Vyberte možnosti
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti
Cena po slevě bez DPH
1 999,00 CZK
1 999,00 CZK
/
1 Kus
Technické údaje
Funkce měření
Jednorázové a průběžné měření
Výpočet funkcí
Oblast
Datová paměť
2 poslední měření
Maximální provozní čas
10 hod.
Typ baterie
2 x 1,5 V (AAA)
Třída laseru
Třída 2 (EN ISO 60825)
Stupeň krytí IP
IP 54 (EN 60529)
Rozhraní
žádné
Dokumenty
pdf Návod k obsluze PD 10 01, arabština, bulharština, cn, čeština, dánština, němčina, řečtina, angličtina, španělština, estonština, finština, francouzština, hebrejština, chorvatština, maďarština, italština, japonština, kazaština, korejština, litevština, lotyština, nizozemština, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština, slovenština, slovinština, švédština, turečtina, ukrajinština, čínština, srbština [ 5.2 MB ]
pdf Návod k obsluze PD 10 01 Safety Instruction, arabština, bulharština, cn, čeština, dánština, němčina, řečtina, angličtina, španělština, estonština, finština, francouzština, chorvatština, maďarština, italština, japonština, korejština, litevština, lotyština, nizozemština, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština, slovenština, slovinština, švédština, thajština, turečtina, ukrajinština, vietnamština, čínština, srbština [ 8.6 MB ]
pdf Návod k obsluze PD 10 01 Quick Start Guide, arabština, bulharština, cn, čeština, dánština, němčina, řečtina, angličtina, španělština, estonština, finština, francouzština, hebrejština, chorvatština, maďarština, italština, japonština, korejština, litevština, lotyština, nizozemština, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština, slovenština, slovinština, švédština, thajština, turečtina, ukrajinština, vietnamština, čínština, srbština [ 2 MB ]
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Velmi jednoduché a intuitivní používání
- Robustní a odolný pro práci v náročném prostředí
- Odolné proti nečistotám, prachu a stříkající vodě
- Kompaktní provedení vhodné do každé kapsy
- Displej s podsvícením umožňující odečítání výsledků i ve tmě
Použití
- Rychlé a přesné měření vzdáleností od 0,2 m do 60 m
- Měření vzdáleností a výšky v případech, kde tradiční metody měření selhávají
- Měření dlouhých vzdáleností a výšek jednou osobou
- Měření ploch a výpočet množství barvy, podlahového materiálu nebo betonu
Související produkty
Univerzální cílové značky pro zvýšení přesnosti měření laserovými dálkoměry na velké vzdálenosti nebo na nevhodném povrchu
Služby
Hilti servis strojů
- Po dvou letech jsou náklady na opravy omezeny
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Krátkodobý pronájem nářadí pro speciální použití v případě akutní potřeby šetří investiční náklady.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
- Bezplatné ověřování přesnosti nástrojů v souladu se specifikacemi výrobce.
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání
