Laserový dálkoměr PD-S
Set Laser range meter PD-S (2) artiklové číslo: 2271709 #2271709






Snadno ovladatelný laserový dálkoměr na měření vzdáleností a ploch do 60 m
- Přesnost měření: 1.5 mm
- Funkce měření: Jednorázové a průběžné měření
- Výpočet funkcí: Oblast
Zákazníci také hledali Laserový dálkoměr, Dálkoměr nebo Kapesní dálkoměr.
Vyberte možnosti
- 1 ks
Technické údaje
Dokumenty
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Velmi jednoduché a intuitivní používání
- Robustní a odolný pro práci v drsném prostředí
- Odolné vůči prachu a stříkající vodě
- Kompaktní provedení vhodné do každé kapsy
- Displej s podsvícením umožňuje číst výsledky i v prostředí beze světla
Použití
- Rychlé a přesné měření vzdáleností od 0,2 m do 60 m
- Měření vzdáleností a výšky v případech, kde tradiční metody měření selhávají
- Měření dlouhých vzdáleností a výšek jednou osobou
- Měření ploch na výpočet množství barvy, podlahového materiálu nebo betonu
Související produkty
Služby
Fleet Management
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Jednotlivé označení a online informace poskytují transparentní správu přístrojů.
- Krátkodobý pronájem nářadí pro speciální použití v případě akutní potřeby šetří investiční náklady.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
Doživotní služby
- 2 roky bezplatných oprav od data zakoupení včetně opotřebených dílů, doručení a práce
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání
