Vytyčovací bodový laser PM 2-PG / POA 70
Bodový laser pro vytyčování PM 2-PG / PO #2401711




Samonivelační vytyčovací bodový laser pro zjednodušený a přesnější proces vytyčování s vaší stavební totální stanicí
- Stupeň krytí IP: IP 54 (EN 60529)
- Maximální provozní čas: 60 hod.
- Typ baterie: 4 x 1,5 V (AA)
Vyberte možnosti
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti
Cena po slevě bez DPH
11 950,00 CZK
11 950,00 CZK
/
1 Kus
Technické údaje
Stupeň krytí IP
IP 54 (EN 60529)
Maximální provozní čas
60 hod.
Typ baterie
4 x 1,5 V (AA)
Třída laseru
< 1 mW, 510–530 nm, Třída 2 (EN ISO 60825), Třída II (FDA CFR 21 obj.č. 1040)
Dokumenty
pdf Návod k obsluze PM 2-PG (01), arabština, bulharština, cn, čeština, dánština, němčina, řečtina, angličtina, španělština, estonština, finština, francouzština, hebrejština, chorvatština, maďarština, italština, japonština, kazaština, korejština, litevština, lotyština, malajština, nizozemština, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština, sardština, slovenština, slovinština, švédština, thajština, turečtina, ukrajinština, vietnamština, čínština, srbština [ 9.9 MB ]
pdf Návod k obsluze POA 70, arabština, bulharština, cn, čeština, dánština, němčina, řečtina, angličtina, španělština, estonština, finština, francouzština, hebrejština, chorvatština, maďarština, italština, japonština, kazaština, korejština, litevština, lotyština, malajština, nizozemština, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština, sardština, slovenština, slovinština, švédština, thajština, turečtina, ukrajinština, vietnamština, čínština, srbština [ 2.2 MB ]
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Zjednodušený proces rozložení – samonivelační laser eliminuje potřebu ruční nivelace
- Přesnost rozvržení – nová metoda rozvržení umožňuje práci v tolerancí přesnosti 4 mm
- Vyšší produktivita – jednoduše nastavte svůj vytyčovací bodový laser a olovnicový mechanismus vyrovná hranol s vaším bodem značení pro rychlejší a snadnější vytyčení
Použití
- Rozmístění bodů a linií na podlahy nebo stropy
- Vytyčení bednění, pouzdra a zarovnané (lícující) kotvy
Související produkty
Všestranný a snadno použitelný systém pro vyměřování, který je ovladatelný jednou osobou, s přesností měření úhlů až 4" a s prodlouženým dosahem pro rychlejší vytyčování pozic na staveništi
Řídicí jednotka systému pro vytyčování s vysokým výpočetním výkonem a 10” obrazovkou, pro provádění činností zahrnujících vytyčování, zaměřování a přenášení objektů na staveništi za použití všech pokročilých systémů pro vytyčování Hilti
Automatizovaný stavební zaměřovací přístroj urychlí zaměřovací práce na stavbách díky digitálním postupům a BIM
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání