Plastová rámová hmoždinka HRD-KR2

Univerzální plastová rámová hmoždinka bez límce se šestihrannou hlavou (nerez A2)

  • Základní materiály: Beton (neprasklý), Beton (s dutým jádrem), Beton (s trhlinami), Porobeton, Zdivo (duté), Zdivo (duté tvarovky vyplněné zálivkou), Zdivo (plné)
  • Typ upevnění: Šeštihranná hlava
  • Schválení / zprávy o testech: ETA, Požár

Vyberte možnosti

Velikost kotvy
  • 10 mm
Délka kotvy
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
Velikost balení
  • 50 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 3 832,50 CZK