Rámová šroubová kotva

  • Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
  • Typ upevnění: Plochá hlava
  • Základní materiály: Beton (s trhlinami), Porobeton, Zdivo (duté), Zdivo (plné)

Vyberte možnosti

Velikost kotvy
  • 6 mm
Délka kotvy
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
Velikost balení
  • 100 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 986,00 CZK