Ekonomická roztažná kotva (mosazná)

  • Materiál, koroze: Mosaz
  • Software PROFIS: Ne

Zákazníci také hledali narážecí nebo expanzní.

Vyberte možnosti

Velikost vnitřního závitu
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
Délka kotvy
  • 22 mm
  • 28 mm
  • 32 mm
Velikost kotvy
  • M6
  • M8
  • M10
Velikost balení
  • 50 ks
  • 100 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 575,50 CZK

Technické údaje

Materiál, koroze
Mosaz
Software PROFIS
Ne

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Zarovnané s povrchem
  • Mělké usazení
  • Snadná použitelnost

Použití

  • Pro všechny obecné aplikace se závitovými tyčemi nebo kotevními šrouby
  • HVAC, potrubní rozvody
  • Uchycení potrubí
  • Kabelové žlaby

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.

Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání