nové
HUS4 T-C Upevňovací šroub





Vysoce výkonný upevňovací šroub se zápustnou hlavou pro upevnění do tvrdého betonu (uhlíková ocel)
- Materiál, koroze: Uhlíková ocel, Pozinkované
- Typ upevnění: zapuštěné
- Opakovaně použitelné (a demontovatelné): Ano
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- 8 mm
- 10 mm
Délka kotvy
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 100 mm
Velikost balení
- 50 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti
Cena po slevě bez DPH
Od 2 225,00 CZK
Technické údaje
Materiál, koroze
Uhlíková ocel, Pozinkované
Typ upevnění
zapuštěné
Opakovaně použitelné (a demontovatelné)
Ano
Software PROFIS
Ano
Složení materiálu
Ocel, pozinkovaná (min. 5 µm)
Dokumenty
pdf ETA-20/0867, HUS4 pro kotvení do betonu pro statické zatížení, ML, angličtina, němčina, polština, francouzština [ 38.1 MB ]
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Odnímatelný a nastavitelný (jmenovitá hloubka ≥ 60 mm) – pomáhá při vyrovnávání patní desky
- Rychlejší, jednodušší a bezpečnější instalace – není třeba žádné čištění, použití momentového klíče nebo kladiva. Nyní kompatibilní s modulem adaptivního krouticího momentu SI-AT-22
- Lepší osazení s menší mírou zasekávání v nejtvrdším betonu – optimalizovaný průměr jádra a nový hrot upevňovacího šroubu s ostřejším břitem, který pomáhá proříznout tvrdý beton bez zaseknutí
- Hlavice se zápustnou hlavou – k upevnění v jedné rovině s patní deskou, lepší estetika, bezpečné proti zakopnutí
- Úsporný návrh – spárování se softwarem PROFIS Engineering pro optimalizaci návrhů a snížení nákladů na materiál
Použití
- Upevňování nekonstrukčních patních desek – například pro zábradlí, schodiště a balustrády
- Vhodné pro beton bez trhlin a s trhlinami, beton vyztužený ocelovými vlákny, duté desky s jádrem a zdivo (velikost 8-10)
- Posuzováno pro použití v různých podmínkách: statických, kvazistatických, seizmických (C1 a C2) a požárních
- Hodí se k trvalému upevnění v suchém vnitřním prostředí a k dočasnému upevnění venku
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Související produkty
Vysoce výkonný šroubovací bit s diamantovým povrchem a rázovou zónou pro použití s rázovými utahováky
Ultimátní SDS Plus (TE-CX) příklepový vrták se 4 karbidovými řeznými hranami pro vrtání kotevních otvorů do betonu s výztužemi
Vysoce únosná chemická patrona pro rychlé a hospodárné kotvení do betonu pomocí upevňovacích šroubů HUS4.
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání


