Příslušenství ke kartáčování a provádění HIT-RB
Příslušenství epoxidových lepicích hmot pro kartáčování a provádění kotevních otvorů
Vyberte možnosti
Průměr vrtání
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 37 mm
- 40 mm
- 42 mm
- 45 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 55 mm
Délka
- 145 mm
- 300 mm
- 362 mm
- 700 mm
Velikost balení
- 1 ks
- 6 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
Od 135,90 CZK
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Odolné a snadno použitelné příslušenství k usnadnění osazování kotev
- Usnadňuje správnou instalaci kotev do betonu
Použití
- Pro správné kartáčování vyvrtaných otvorů s různými průměry a hloubkami osazení
- Čištění prachu z povrchu otvoru
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Poradenství a podpora
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.








