Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJENOtevřeno pouze do 12:00 - 6.11. v Praze, 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací
Prokit

VC 2L-22 PK Akumulátorový stavební vysavač třídy L

Vysavač VC 2L-22 PK artiklové číslo: 2466242

Kompaktní stavební vysavač v akumulátorovém provedení, kompatibilní se systémem ProKit, pro úklid na pracovišti (mokré i suché vysávání), 5l nádoba (akumulátory Nuron)

  • Samotný motor pro regulaci průtoku vzduchu: 41 l/s
  • Proudění vzduchu na konci hadice: 23 l/s
  • Max. podtlak: 9 kPa

Přizpůsobte si svůj set

Tělo stroje
Tělo stroje v kartónu
Kolik sestav chcete objednat?
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
12 714,40 CZK