Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJENOtevřeno pouze do 12:00 - 6.11. v Praze, 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací

Vak na prach VC 2L-22 PK (5) fleecový

artiklové číslo: 2489342

Fleecové předfiltrační pytle na odpad (prach), určené pro suché použití, doporučené pro dřevo

  • K použití s: nepříslušné
  • Typ vaku: Za sucha
  • Materiál vaku: Fleece

Vyberte možnosti

Velikost balení
  • 5 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
5
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
506,00 CZK
101,20 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

K použití s
nepříslušné
Typ vaku
Za sucha
Materiál vaku
Fleece
Účinnost vaku
99.90 %

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Vhodné pouze pro suché použití
  • Umožňuje prakticky bezprašnou recyklaci a vyprazdňování
Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání