Získejte dárek k vašemu nákupu.Nabídka platí do 30.06.2026.Více informací

Snižte expozici vdechovanému prachu pomocí našich čističek vzduchu, které jsou určeny k odsávání prachu ze vzduchu při stavebních a renovačních pracích.

2 produktů

Filtr
Čistič vzduchu AIC 1000
Popis
Výkonný a lehký čistič vzduchu k zachycování částic přenášených vzduchem při stavebních pracích
Hmotnost
15.2 kg
Rozměry (D x Š x V)
492 x 419 x 674 mm
Stupeň krytí IP
IP 44 (EN 60529)
Čistič vzduchu AIC 2000
Popis
Obratný a lehký čistič vzduchu s výkonem dostačujícím na to, aby dokázal zachytit jemné částice přenášené vzduchem vysokou rychlostí nebo z větších oblastí
Hmotnost
16.3 kg
Rozměry (D x Š x V)
492 x 419 x 674 mm
Stupeň krytí IP
IP 44 (EN 60529)