Razicí znaky do oceli X-MC LS 5,6/6
Úzké číslice a písmena s oblými hranami na vyrážení identifikačních značek do kovu
- Aplikace: Značení oceli za studena, Značení oceli za horka
- Pro použití se stroji: DX 462 CM, DX 462 HM
- Typ znaku: Nízké napětí
Technické údaje
Aplikace
Značení oceli za studena, Značení oceli za horka
Pro použití se stroji
DX 462 CM, DX 462 HM
Typ znaku
Nízké napětí
Výška znaku písma
6 mm
Šířka
5.6 mm
Základní materiály
Ocel
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Efektivní alternativa ručního ražení písmen a číslic do oceli
- Pomáhá zvýšit komfort, bezpečnost a produktivitu
- Rychlejší a spolehlivější – 5 sekund na každé označení
- Umožňuje použít až 10 znaků najednou na razicí hlavě
- Znaky pro nízké napětí deformují namísto vyřezávání povrchu podkladového materiálu
Použití
- Značení kovových povrchů pro identifikaci, sledovatelnost a kontrolu kvality v ocelárnách, výrobních závodech, testovacích institutech atd.
- Značení desek, bloků, sochorů a ingotů a ocelových dílů pro lehké, středně těžké i těžké zatížení
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Poradenství a podpora
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.