Nuron
Akumulátor B 22-195 Nuron
Set B 22-195 (2) + C 6-22 (1) #2467601

Velkokapacitní 22V Li-ion akumulátor navržený ke zvýšení výkonu a doby provozu středně těžkého a těžkého nářadí s elektrickým pohonem Nuron
- Kapacita baterie: 9,0 Ah
- Hmotnost: 1.33 kg
- Rozměry (D x Š x V): 156 x 87 x 76 mm
Vyberte možnosti
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti
Cena po slevě bez DPH
13 399,00 CZK
13 399,00 CZK
/
1 Kus
Technické údaje
Kapacita baterie
9,0 Ah
Hmotnost
1.33 kg
Rozměry (D x Š x V)
156 x 87 x 76 mm
Energie baterie
194.4 Wh
Dokumenty
pdf Výběr Akumulátoru a Nabíječky W4628 (EN) [ 34 MB ]
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Delší doba provozu – vysokokapacitní a účinné články v našem akumulátoru B 22-195 jsou optimalizovány tak, aby pracovaly tvrději a déle, což vám poskytne více práce na jedno nabití v náročných aplikacích
- Výkonnější – poskytuje vyšší výkon potřebný k náročné práci s masivním nářadím Nuron
- Rychlejší nabíjení – nové články akumulátoru umožňují o 50 % rychlejší nabíjení (s nabíječkou akumulátoru C 8 Nuron), takže můžete trávit více času prací a méně nabíjením
- Vyšší efektivita na pracovišti – díky nové elektronice máte přehled o využití akumulátoru a nářadí, což vám umožní optimalizovat jejich využití a řešit potíže s akumulátorem dříve, než začnou ovlivňovat produktivitu
- Delší životnost a monitorování akumulátoru – díky vestavěnému systému monitorování stavu akumulátoru, zabezpečené elektronice, tlumičům nárazů a zesílenému pouzdru je akumulátor lépe chráněn před podmínkami na pracovišti
Použití
- Velkokapacitní 22V lithium-iontový akumulátor doporučený pro středně těžké až těžké akumulátorové aplikace, jako je broušení, řezání a vrtání
- Kompatibilní s veškerým akumulátorovým nářadím Nuron
- Kompatibilní se všemi nabíječkami akumulátorů Nuron
Související produkty
Vysokorychlostní nabíječka optimalizovaná pro vysokokapacitní akumulátory Nuron
Vysokorychlostní nabíječka pro všechny akumulátory Hilti Nuron
Služby
Fleet Management
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Krátkodobý pronájem nářadí pro speciální použití v případě akutní potřeby šetří investiční náklady.
- Bezplatné ověřování přesnosti nástrojů v souladu se specifikacemi výrobce.
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání

