Nuron
Akumulátor B 22-110 Nuron
Set B 22-110 (2) + C 6-22 (1) #2457270
22V lithium-iontový akumulátor s delší výdrží pro akumulátorové nářadí Nuron, který nabízí delší pracovní čas a vyšší výkon
- Kapacita baterie: 5,2 Ah
- Hmotnost: 0.91 kg
- Rozměry (D x Š x V): 133 x 82 x 67 mm
Zákazníci také hledali baterie, akumulátor, 110 nebo baterka.
Vyberte možnosti
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
9 299,00 CZK
9 299,00 CZK
/
1 Kus



