Nuron
Akumulátor B 22-85 Nuron
Set B 22-85 (2) + C 4-22 (1) #2449373
Všestranný 22V lithium-iontový akumulátor s optimálním vyvážením hmotnosti, výkonu a výdrže k použití s akumulátorovým nářadím řady Nuron
- Kapacita baterie: 4,0 Ah
- Hmotnost: 0.76 kg
- Rozměry (D x Š x V): 155 x 87 x 53 mm
Zákazníci také hledali baterie, akumulátor, 85 nebo baterka.
Vyberte možnosti
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
7 199,00 CZK
7 199,00 CZK
/
1 Kus



