Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJENOtevřeno pouze do 12:00 - 6.11. v Praze, 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací

Výroba a renovace diamantových korunek

Spotřebovali jste na vaší korunce diamantové segmenty? Vyžaduje vaše zakázka jiný než standardní průměr otvoru? Hilti je tu pro vás.

Vyžaduje vaše zakázka jiný než standardní průměr otvoru, nebo potřebujete vyvrtat hlubší otvor než 450 mm?

Potřebnou korunku vám rádi vyrobíme na míru, přičemž si můžete vybrat, zda tubus osadíme prémiovými segmenty s řazeným diamantem SPX-H, nebo pro méně náročné aplikace neřazený segment P-U.

Laserová svařovací technologie
V jádrovém vrtání dodáváme na trh již řadu let korunky prémiové kvality. Naše korunky jsou osazovány těmi nejlepšími segmenty, které jsou na tubus korunky navařovány moderní laserovou technologii. Tato technologie mimo jiné výrazně zvyšuje pevnost spoje, čím podstatně snižuje možnost utržení segmentu ve vrtu v případě většího zahřátí či vyšší zátěže. Nyní pro vás umíme vyrobit stejnou technologií i korunky nestandardních průměrů a délek. A navíc je můžeme osadit i nestandardním počtem segmentů.

Jak se vyrábí speciální korunky?
Vaše korunky budou vyráběny laserovou technologií až do průměru 300 mm (včetně). Větší průměry budou osazeny segmenty prostřednictvím tvrdého pájení segmentů stříbrem. Vaše korunky budou osazovány v konkrétních průměrech standardním počtem segmentů podle Hilti metriky. Pokud požadujete menší počet segmentů, jednoduše vyplníte ve formuláři požadovaný počet segmentů na korunku.


Kolik stojí výroba speciální dia korunky?
Jelikož se jedná o speciální korunky, výrobu, orientační cenu a termín vám potvrdíme po vyplnění formuláře. Jakékoliv další dotazy vám rádi zodpovíme na: renovace@hilti.com

Laserová svařovací technologie
V jádrovém vrtání dodáváme na trh již řadu let korunky prémiové kvality. Naše korunky jsou osazovány těmi nejlepšími segmenty, které jsou na tubus korunky navařovány moderní laserovou technologii. Tato technologie mimo jiné výrazně zvyšuje pevnost spoje, čím podstatně snižuje možnost utržení segmentu ve vrtu v případě většího zahřátí či vyšší zátěže. Nyní dokážeme vaše korunky touto laserovou technologií i renovovat.

Jak se renovují dia korunky?
Korunky do průměru 300 mm (včetně) repasujeme laserovou technologií. Větší průměry prostřednictvím tvrdého pájení segmentů stříbrem. Vaše korunky budou osazovány v konkrétních průměrech standardním počtem segmentů podle Hilti metriky. Pokud požadujete menší počet segmentů, jednoduše vyplníte ve formuláři požadovaný počet segmentů na korunku.


Na co myslet při renovaci dia korunky?
Pokud by nebylo možné korunky repasovat z důvodu zásadního poškození tubusu nebo příliš úzké stěny tubusu, budeme vás informovat. Při renovaci je standardně potřeba tubus lehce zakrátit. Pokud by bylo potřeba tubus zakrátit víc než o 5 cm, budeme vás před tím kontaktovat.


Kolik stojí renovace speciální dia korunky?
Cena renovace je standardně kalkulována jako cena segmentu plus 130 Kč bez DPH za práci (osazení 1ks segmentu). Následně cenu jednoduše násobíte počtem segmentů na daný průměr. Např. korunka o průměru 152 mm má standardně 12 segmentů. Cena renovace bude tedy 12x cena segmentu + 12x jednotková práce (130 Kč) Cenu segmentů pro vás jednoduše zjistíte po přihlášení se do Hilti Online.

Hilti metrika dia segmentů

Počet segmentů na příslušný průměr korunky

Průměr korunky (mm)

SPX-H EQD (ks)

P-U (ks)

35, 37, 42

3

4

47

4

4

52,57

4

5

62

5

5

67

5

6

72,77

6

6

82,87

7

7

92

7

8

102

8

8

107, 112

8

9

117

9

9

122, 127

9

10

132, 142

11

11

152, 162

12

12

172, 182

13

13

202, 205

14

16

225, 250

17

17

300

18

18

350

20

400

22

450

24

500

26

600

30

Nabízené diamantové segmenty

Equidist řazený segment SPX-H

Extra premium segmenty pro jádrové korunky o průměru 35-600 mm na stojanové vrtání s vodním výplachem do neabrazivních typů betonu / železobetonu, pro vrtačky od výkonu 2,6 kW.

Technologie Equidist fungující na principu přesně a rovnoměrně rozmístěných diamantů pro vysoký vrtací výkon.

Standardní segmenty P-U na abrazivní materiály

Stojanové jádrové vrtání s vodním výplachem do všech typů betonu a všemi středními i těžšími vrtačkami.

Standardní diamantové segmenty s dlouhou životností pro všechny typy abrazivního betonu.