Aktualizace množství
Upozorňujeme, že množství bylo aktualizováno z důvodu balicího nebo minimálního množství.
Upozorňujeme, že množství bylo aktualizováno na. Je to z důvodu balicího nebo minimálního množství.
Pokud projektujete aplikace potrubních rozvodů, je nezbytné mít na paměti tepelnou roztažnost – zejména u topných aplikací.
Důvodem je nutnost umožnit dilataci potrubí a současně zajistit rovnoměrné rozložení pohybu potrubí.
Tepelná roztažnost závisí na několika základních faktorech:
Zpravidla jde o rozdíl mezi provozní teplotou potrubí a venkovní teplotou. V případě topných zařízení může provozní teplota dosahovat přibližně 70 °C, zatímco okolní teplota bývá obvykle 20 °C.
ODKAZY
SOUVISEJÍCÍ SOFTWARE
Sdílet
Pro zobrazení správných cen a obsahu vyberte příslušný účet.