- Domů
- Technologie a inovace
- Řešení
- Produktivita
- Dodatečně vlepovaná výztuž
Bezchybné vlepování výztuže
Řešení, na které se můžete spolehnout
Hledáte spolehlivé řešení v souladu s platnými normami pro rozšiřování či zesilování existujících konstrukcí jako jsou zdi, sloupy nebo průvlaky? Hilti řešení pro vlepování výztuže vám usnadní návrh i správnou montáž a zajistí tak kvalitu a bezpečnost. S Hilti získáváte podporu našich expertů po celou dobu trvání projektu.
V souladu s Eurokódem
Navrhněte kotvení pro jakékoli podmínky
Díky Hilti softwaru můžete flexibilně navrhnout jakýkoli typ přípoje od zesilování zdí, desek, sloupů, až po průvlaky. PROFIS Engineering software vám umožní rychlý a jednoduchý návrh dle Eurokódu 2.
Náš návrhový software pokrývá celou škálu přípojů a vychází z rozsáhlého testování a certifikace Hilti produktů. Pro vlepování výztuže využijte naše lepicí hmoty s ETA certifikací. Navrhněte optimální řešení pro různé kotevní hloubky, průměry, podmínky na stavbě, způsoby vrtání a statické nebo seizmické zatížení. Pokud si nebudete vědět rady, naši experti přes kotvení jsou vám k dispozici po celou dobu projektu.
Naskenovat, vyvrtat, hotovo
Přesné umístění výztuže s pomocí Ferroscanu
Nikdo nemá rád překvapení na stavbě. Snižte riziko poškození existující výztuže během vrtání díky našemu skeneru betonu Hilti PS 300. S ním můžete rychle a přesně zjistit polohu existující výztuže na velkých plochách a zaznamenat a exportovat data pro další statický návrh. Předejděte prostojům na stavbě a změnám v projektu během realizace.
Pracujte rychleji s technologií SafeSet
Vrtání a čištění otvorů v jednom kroku
Co kdyby jste se mohli zbavit kartáčků a pumpiček na čištění otvorů? S technologií SafeSet je to možné. Inovativní a ETA certifikované řešení kombinuje Hilti stroje s dutým vrtákem pro čištění a vrtání otvoru v jednom kroku. Zároveň snižuje množství prachu na stavbě a minimalizuje možné chyby při montáži.
Pro SafeSet můžete použít jakékoliv výkonné vrtací kladivo Hilti se správným průměrem dutého vrtáku a připojeným vysavačem. Otvor stačí vyvrtat a následně je možné ihned instalovat chemickou kotvu.
Chemická kotva pro každou příležitost
Zajistěte si tu nejvyšší kvalitu montáže
Po vyvrtání otvorů dutým vrtákem zbývá už jen vytlačit přesnou dávku lepicí hmoty za pomoci vytlačovacího přístroje HDE 500-22 a osadit kotvený prvek, výztuž nebo závitovou tyč. S technologií SafeSet dosáhnete vysoké produktivity na stavbě, máte jistotu správné montáže a vždy budete v souladu s ETA certifikací. Široké portfolio chemických kotev Hilti má řešení pro jakoukoliv situaci či podmínky na stavbě, ať už vrtáte příklepem, dutým vrtákem nebo pomocí jádrového vrtání.
Tahové zkoušky přímo na stavbě
Získejte data pro váš projekt
Naši techničtí poradci vám provedou tahovou zkoušku v reálných podmínkách přímo na vaší stavbě tak, abyste mohli ověřit váš návrh. Tahová zkouška může být provedena dle vašeho zadání pro ověření pevnosti základního materiálu až do meze porušení. Od Hilti pak dostanete detailní report s veškerými daty. Všechny zkoušky jsou prováděny testovacími přístroji Hilti, které jsou pravidelně kalibrovány.
Majetek pod kontrolou
Jaké máte vybavení? Kdo a kde ho právě teď používá? Potřebují vaše stroje kalibraci nebo údržbu? Je potřeba obnovit školení nebo certifikaci? Mějte tyto informace přehledně pod kontrolou v reálném čase díky službě ON!Track - softwaru pro správu majetku ve stavebnictví.
Více informacíŠkolení na míru
Hilti nabízí celou řadu odborných školení, ať už hledáte online školení na funkce specifického stroje, akreditovaný seminář na klíčové téma ve stavebnictví, nebo školení bezpečnosti šité na míru požadavkům vaší firmy.
Více informacíInženýři k vašim službám
Hilti je vaším partnerem od návrhu, až po realizaci a údržbu staveb. Nabízíme odborné poradenství, akreditované semináře, tahové zkoušky a inženýrské posudky, abyste vždy měli to správné řešení pro váš projekt.
Kontaktujte nás