- Domů
- Technologie a inovace
- Řešení
- Silniční a železniční tunely
Silniční a železniční tunely
Transformace výstavby silničních a železničních tunelů
Tunely jsou náročným prostředím, které vyžaduje řešení splňující řadu požadavků, jako je dynamické zatížení nebo odolnost proti požáru a korozi. Naše produkty vám pomohou zjednodušit navrhování a specifikaci schválených řešení, které jsou v souladu s rychle se vyvíjející celosvětovou legislativou. Spoluprací s námi můžete těžit ze specializovaného softwaru, produktů a služeb, které vám pomohou přinést zvýšenou produktivitu, kvalitu, výkon a bezpečnost do vašich projektů výstavby tunelů.
Návrh kotvení pro tunely
Rychlý a vyhovující návrh pro komplexní projekty
Kotvení je nedílnou součástí všech fází výstavby tunelů. Naše cloudová technická sada PROFIS Engineering Suite zefektivňuje a urychluje návrh konstrukčních kotev spojení betonu s betonem a oceli s betonem a automaticky zajišťuje, aby splňovaly příslušné předpisy a schválení. Patří mezi ně normy EN 1992-1 a technická zpráva TR 069 pro návrh výztuže, norma EN 1992-4 pro specifikaci kotev základových desek a také evropské předpisy Technická zpráva TR 066 pro návrh dodatečně instalovaných smykových spojů mezi dvěma vrstvami betonu. Se systémem PROFIS je návrh kotev přesnější a rychlejší a poskytuje vyhovující řešení pro nejnáročnější prostředí.
BIM a digitální vyměřování
Transformační end-to-end pracovní postupy
Návrhové služby Hilti BIM a digitalizované stavební nástroje mění projektování a výstavbu tunelů. Výkonný software umožňuje všem, kteří se podílejí na projektování, výstavbě a správě budov, účastnit se vysoce efektivního komplexního pracovního postupu. Možnosti 3D modelování umožňují integrovat procesy, jako je kontrola kolizí, modelování časové osy a nákladové náročnosti, zatímco řešení, jako je totální stavební stanice PLT 300, zpřesňují a zefektivňují realizaci návrhu na staveništi. Hilti nabízí také podporu BIM, která vám pomůže efektivněji integrovat procesy do vašeho projektu výstavby tunelu.
Dodatečně instalovaná výztuž
Požárně odolné spoje beton-beton pro tunely
Pokud potřebujete vytvořit spojení betonu s betonem v tunelech, chemické kotvy Hilti vám nabízejí širokou škálu řešení. Instalační systém SafeSet eliminuje takové kroky, jako je čištění otvorů, což znamená, že dodatečně instalovaná výztuž může být instalována mnohem rychleji. Protipožární malty umožňují navrhovat aplikace, které zachovávají konstrukční vlastnosti při zvýšených teplotách. Pomocí sady PROFIS Engineering Suite můžete navrhovat spoje výztuže a využívat výhod zrychlených výpočtů únosnosti a shody s předpisy. Tato přesná data vám pomohou omezit potenciální konflikty mezi konstruktéry a montážními firmami. Není třeba předimenzovat specifikace. Co navrhnete, to se také nainstaluje.
Tunelové připojení kotevních desek
Odolná upevňovací technologie pro fixaci ventilátorů, chodníků a dalších prvků
Požadavky na upevnění ocelových základových patek v projektech tunelů se značně liší. Například tryskové ventilátory jsou vystaveny dynamickému zatížení, zatímco aplikace, jako je upevnění chodníků a zábradlí, musí být odolné, bezpečné a vyhovující.
Řešení upevnění základových patek Hilti zahrnují varianty s testovanou životností 100 let, a to i v případě, že je vyžadována ochrana proti korozi v náročných prostředích. Systém SafeSet urychluje instalaci chemických kotev a zvyšuje spolehlivost spojů, zatímco nástroje systému Adaptive Torque umožňují bezpečnější a rychlejší instalaci kotev. Technologie Tracefast automaticky dokumentuje každý jedinečně identifikovatelný spojovací prvek, což přináší výjimečnou záruku kvality vašich projektů.
Protipožární ochrana tunelů
Přísně testované protipožární výrobky od spojovacích prvků až po chemické malty
Tunely jsou náchylné k požárům. Rizikovými faktory jsou elektrické závady, kolize, přehřátí motoru a brzd a také lidská chyba. Aplikace Hilti pro výstavbu tunelů jsou navrženy tak, aby splňovaly přísné mezinárodní normy požární bezpečnosti, pomáhaly chránit lidské životy a konstrukční vlastnosti a omezovaly ekonomické škody.
Řešení zahrnují protipožární desky instalované pomocí protipožární spojovací techniky testované pro požáry v tunelech, protipožární malty pro upevnění výztužné sítě a také protipožární chemické malty pro dodatečně instalovanou výztuž, včetně tlakových požárních těsnění CTS.
Modulární kabelové a potrubní podpory
Vysoce výkonné upevnění pro náročné prostředí tunelů
Kabely a potrubí v tunelech vyžadují odolná, vysoce výkonná a dlouhotrvající upevňovací řešení. V závislosti na jejich umístění, ať už za obložením stěn, pod vozovkou nebo nad zavěšenými stropy, vyžadují různá funkční řešení. Hilti nabízí kompletní portfolio modulárních nosných řešení, včetně korozivzdorných a seismických variant, které lze vybrat pomocí našeho softwaru. Kromě toho můžete také využít služeb inženýrské podpory v každé fázi vašich projektů, od počátečního plánování a BIM až po detailní prefabrikaci, a to vše s odbornou asistencí přímo na místě.
Řízená demolice tunelů
Rychlejší, bezpečnější a přesnější řezání s diamantovými stěnovými a lanovými pilami
Pokud potřebujete provést řízenou demolici v tunelech, diamantové nástroje Hilti tento proces urychlí a zpřesní. Nabízejí vám moderní alternativu k tradičním metodám těžkého řezání, které mohou být nejen pomalé a nákladné, ale mohou také představovat riziko poškození okolních konstrukcí.
Naše diamantové stěnové pily se snadněji používají a poskytují rychlejší řezání, a to i při práci ve výškách. Diamantové lanové pily umožňují řezat do značných hloubek v železobetonu, a to jak za sucha, tak za mokra. Prohlédněte si naše portfolio a objevte nástroje, díky nimž je řízená demolice bezpečnější a přesnější.
Inventář pod kontrolou
Jaké máte vybavení? Kdo ho používá a kde? Potřebují vaše nástroje údržbu nebo kalibraci? Je na čase zopakovat si školení nebo certifikaci? Získejte všechny tyto důležité informace a další téměř v reálném čase pomocí softwaru ON!Track, softwaru Hilti pro správu vybavení ve stavebnictví.
Více informacíRychlejší návrh spojů s PROFIS
Pomocí softwaru PROFIS Engineering můžete vypočítat a analyzovat vícenásobné upevnění, včetně upevnění oceli do betonu, betonu do betonu a oceli do zdiva, jakož i celá řešení zábradlí a základových desek, která jsou spolehlivější, nákladově efektivnější a odpovídají předpisům.
Více informacíJak vám pomohou inženýři z Hilti?
Spolupracujte se společností Hilti a využijte odbornou podporu ve všech fázích projektového cyklu od návrhu přes instalaci až po správu budovy. Nabízíme vše od odborného poradenství a akreditovaného školení až po testování na stavbě a technické posudky, které vám pomohou zajistit potřebná schválená řešení.
Více o inženýrských službách