systém zdvojené podlahy s integrovaným kabelovým rozvodem

Zdvojené podlahy

Univerzální systém zdvojené podlahy s integrovaným kabelovým rozvodem

Ušetřete náklady a čas díky lehkým modulárním systémům zdvojených podlah, které mají nižší uhlíkovou stopu než tradiční svařované konstrukce.

Naše ucelené řešení pro serverovny, technické a řídicí místnosti, kombinuje nosné prvky pro podlahové desky, rozvaděče a kabelové žlaby v jediné konstrukci. Systém je plně modulární - což znamená snadnější přizpůsobení a změny během výstavby. Navíc získáte podporu našich specialistů přímo na stavbě během celého projektu, abyste měli jistotu, že dostanete systém, který skutečně potřebujete.

Načítání
sklad s nosníky

Komplexní podpora projektů

Odborná pomoc při návrhu, instalaci a nákupu

Náš tým vám dokáže zajistit:

  • Pomoc s návrhem a konstrukcí špičkových systémů zdvojených podlah
  • Školení na místě a podpora při realizaci
  • Globální dodavatelský řetězec pro rychlé dodávky
  • Služby v oblasti kompletace, řezání a předmontáže 
  • Stroje pro rychlejší instalaci a vyměřování
projektant v kanceláři

Optimalizované plánování

Snižte riziko dodatečných úprav technických místností v důsledku kolizí.

Kontaktujte nás již v rané fázi projektu zdvojených podlah pro optimalizaci návrhu a snížení rizika skrytých nákladů v pozdějších fázích.

Můžeme vám poskytnout vše od studie proveditelnosti se statickou analýzou pro ověření návrhu až po podporu při modelování v BIM.

montáž modulárního systému Hilti

Montáž bez sváření

Chraňte své pracovníky - eliminujte nutnost nebezpečné práce s ohněm

Modulární systém MT se skládá z profilů, konzol a nosníků, které se montují pomocí inovativních spojovacích prvků a konektorů.

Není třeba provádět nebezpečné práce s otevřeným ohněm ani vyřizovat související povolení. A protože prvky MT jsou výrazně lehčí než svařované konstrukce, vaši pracovníci nemusí manipulovat s těžkými břemeny a snižuje se nutnost použití těžké zvedací techniky.

instalace modulárního systému MT pracovníkem Hilti

Rychlejší instalace

Podpěry pro zdvojené podlahy zvládne nainstalovat jedna osoba.

Systém MT je navržen pro rychlou montáž pomocí akumulátorového rázového utahováku.

Modul adaptivního krouticího momentu (AT) navíc zajišťuje správné utažení každého šroubového spoje. Nabízíme také měřicí stroje pro vyznačení výšky podlahy a téměř bezprašná řešení pro vrtání a upevňování do oceli a betonu.

Chcete zvýšit produktivitu? Zkraťte dobu montáže až o 50 % využitím našich prefabrikačních služeb.

Řešení pro projekty v energetice a průmyslu

Přes těžbu ropy a zemního plynu na pevnině až po stavbu lodí - snižte celkové náklady na svá aktiva během jejich celého životního cyklu pomocí komplexních projektových řešení, která kombinují software, hardware a služby.

Oglaend system Kotvení průmyslových zařízení

Chraňte své pracovníky

Abychom vám pomohli snížit riziko nehod a úrazů na vašich stavbách, investujeme velké prostředky do bezpečnostních technologií - ať už jde o řešení pro kontrolu prašnosti přímo u strojů, školení nebo systémy pro sledování certifikací pracovníků.

Objevte řešení pro bezpečnost

Náklady pod kontrolou

Jak může vaše firma ušetřit na nákladech na materiál? Líbilo by se vám vyhnout se nákladným opravám, nebo snížit náklady na pracovišti a na pracovní sílu? A jak získat lepší kontrolu na náklady na stroje a vybavení? Zjistěte, jak vám naše řešení může pomoci.

Zjistěte jak mít náklady pod kontrolou

Sdílet