pracovníci Hilti a Oglaend kontrolují Oglaend systém stropních nosníků

OGLAEND SYSTEM

Společnost skupiny HILTI

Společnost Hilti ČR spol. s.r.o. je hrdým zástupcem Oglaend Systému v České republice. Toto zbrusu nové partnerství nabízí rozšířené portfolio s širší nabídkou produktů, aplikací, služeb a řešení ve všech segmentech energetiky i průmyslu.

Oglaend System - patřící do skupiny Hilti - je předním celosvětovým poskytovatelem řešení pro TZB opěrné systémy, kabelové žebříky, kabelové žlaby a související služby. S využitím více než 45 let zkušeností v oblasti těžby ropy a zemního plynu na moři, které se dnes uplatňují při stavbě lodí, v energetice, výrobě větrné energie a obnovitelných zdrojích energie, pomáháme našim zákazníkům v řadě oborů vytvářet odolná a nákladově efektivní řešení.

Smart Multigrid instalční systém

Koncept instalace Smart MultiGrid®

Efektivní podpůrné konstrukce pro kabely v průmyslových projektech

Naším cílem v Hilti je zvýšit vaši konkurenceschopnost snížením celkových nákladů na instalaci.

Naše koncepce MultiGrid® umožňuje instalaci sdružených závěsů pro různé technologie, čímž dokážeme snížit celkové systémové náklady projektu EPC (Engineering - Procurement - Construction) až o 30 %. Toho je dosaženo snížením hmotnosti/potřebného materiálu, zkrácením doby instalace a inženýrské činnosti, optimalizací koordinace mezi obory a zjednodušením pozdějších úprav.

Rovněž snižujeme množství svářečských prací potřebných pro instalaci, což následně přispívá i ke snížení bezpečnostních rizik.

Jaké jsou hlavní výhody Oglaend systému pro vaše projekty?

Se systémem Oglaend můžete získat následující výhody:

  • Snížení celkových systémových nákladů projektu
  • Snížení celkové hmotnosti instalace (až o 50 % u podpěr)
  • Zkrácení časového harmonogramu projektu
  • Zlepšení bezpečnosti (práce za studena a menší hmotnost jednotlivých dílů) - menší expozice z hlediska BOZP a také snížení uhlíkové stopy

 

Máte zájem o řešení Oglaend? Kontaktujte nás!

Sdílet