Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJENOtevřeno pouze do 12:00 - 6.11. v Praze, 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací
Prokit

Přepravka PKC 37-O

artiklové číslo: 2441669

Velká přepravka na nářadí s kapacitou 37 L s odolností proti nárazům, ochranou proti nárazu a zámkovým systémem umožňujícím ovládání jednou rukou (modulární úložný systém ProKit)

  • Velikost: L
  • Rozměry (D x Š x V): 378 x 545 x 279 mm
  • Vnitřní rozměry: 288 x 498 x 259 mm

Sestavte si vlastní úložný systém ProKit

Objevte nekonečné možnosti s našimi modulárními úložnými řešeními ProKit.

Sestavte si vlastní
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
1 800,00 CZK
1 800,00 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

Velikost
L
Rozměry (D x Š x V)
378 x 545 x 279 mm
Vnitřní rozměry
288 x 498 x 259 mm
Kompatibilní s ProKit
Ano
Typy
Přepravky ProKit
Hmotnost
3.54 kg

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Modulární úložný systém „vše v jednom“ – s nosností 75 lb a objemem 9,5 gal vám přepravka na nářadí ProKit Large pomůže připravit všechny drobné díly, příslušenství a spotřební materiál pro vaše použití, čímž vám pomůže ušetřit čas na pracovišti
  • Modulární úložný systém „vše v jednom“ – s nosností 34 kg a objemem 37 l vám přepravka na nářadí ProKit Large pomůže připravit všechny drobné díly, příslušenství a spotřební materiál pro vaše použití, čímž vám pomůže ušetřit čas na pracovišti
  • Chytré sledování a správa – sledujte svou přepravku na nářadí a jeho obsah pomocí štítků ON!Track a přidejte organizér ProKit ke svému nářadí v rámci smlouvy Hilti Fleet Management
  • Odolná a robustní konstrukce – nárazuvzdorné polymery umožňují odolávat i těm nejnáročnějším podmínkám na pracovišti
  • Je součástí modulárního úložného systému ProKit – sbalte, naskládejte a přehledně uskladněte všechny své stavební nástroje a příslušenství pomocí našeho systému propojitelných úložných boxů, který vám pomůže udržet pořádek a být připraveni na celý den

Použití

  • Skladování a přeprava nářadí Hilti, příslušenství a spotřebního materiálu na pracovišti
  • Vzájemně propojitelné s dalšími boxy na nářadí a organizéry kompatibilními s ProKit
  • Závěsné připojení k vozíkům a nástěnným držákům ProKit
  • Větrání, odvodnění nebo vysušení stavebního nářadí a vybavení

Služby

Hilti servis strojů

  • Po dvou letech jsou náklady na opravy omezeny
  • Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
  • 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
  • Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Více informací o servisu strojů

Fleet Management

  • Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
  • Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
Více informací o Fleet Managementu
Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání