Upevňovací lišta PKM 115 sada
artiklové číslo: 2461703 #2461703

Ocelové nástěnné držáky s nosností 113 kg pro bezpečné uložení a uspořádání všech položek ProKit (modulární úložný systém ProKit)
- Rozměry (D x Š x V): 51 x 78 x 1118 mm
- Kompatibilní s ProKit: Ano
- Hmotnost: 3.64 kg
Sestavte si vlastní úložný systém ProKit
Objevte nekonečné možnosti s našimi modulárními úložnými řešeními ProKit.
Sestavte si vlastníVyberte možnosti
- 1 ks
Technické údaje
Dokumenty
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Montáž a úložný prostor v jednom – s nosností 250 lb a úložnou kapacitou 3,8 ft vám nástěnné držáky ProKit pomůžou udržet boxy s nářadím a organizéry ProKit po ruce, uspořádané a mimo podlahu
- Montáž a úložný prostor v jednom – s nosností 113 kg a úložnou kapacitou 1,15 m vám nástěnné držáky ProKit pomůžou udržet boxy s nářadím a organizéry ProKit po ruce, uspořádané a mimo podlahu
- Snadná montáž a prostorově úsporné provedení – rychlé a bezpečné upevnění na většinu typů stěn umožňuje ukládat prvky ProKit přímo na zeď a lépe využít pracovní prostor
- Modulární a přizpůsobitelné – kovové montážní lišty lze zkrátit na požadovaný rozměr a rychle upravit podle potřeb skladování
- Je součástí modulárního úložného systému ProKit – sbalte, naskládejte a přehledně uskladněte všechny své stavební nástroje a příslušenství pomocí našeho systému propojitelných úložných boxů, který vám pomůže udržet pořádek a být připraveni na celý den
Použití
- Skladování prvků ProKit v dílnách, skladových kontejnerech nebo na staveništích
- Závěsné připojení prvků ProKit
- Vyrobeno ze žárově pozinkované oceli pro použití ve venkovním prostředí
Související produkty
ProKit

ProKit

Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání