OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJENOtevřeno pouze do 12:00 - 6.11. v Praze, 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací

TX-BT V3 4.7/7 Vrták s dorazem

Stupňovitý vrták TX-BT 4.7/7-80 V3 artiklové číslo: 2480921

Vrták s dorazem pro předvrtání otvorů pro závitové čepy X-BT nové generace

  • Základní materiály: Ocel
  • Minimální tloušťka podkladu (ocel): 8 mm
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
1 368,04 CZK
1 368,04 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

Základní materiály
Ocel
Minimální tloušťka podkladu (ocel)
8 mm

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Díky vrtákům s dorazem se vodicí otvory snadno a rychle vrtají do správné hloubky
  • Navrženo k rychlejšímu vrtání a pro delší životnost

Použití

  • Předvrtání přesných otvorů pro závitové čepy X-BT nové generace
  • Podle potřeb vaší aplikace je k dispozici několik délek – 80 mm a 110 mm
  • Vhodný pro širokou škálu typů oceli jako podkladového materiálu v závislosti na specifikacích spojiva
  • Specializovaný vrták s dorazem TX-BT 4.7/7 WC V3 (#2480754) určený pro vysokopevnostní oceli, jako je nerezová ocel nebo železniční ocel
  • Doporučeno k použití s akumulátorovým šroubovákem SBT 6-22
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
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání