Funkce přihlášení a nákupu zpět za několik hodin

Prémiové diamantové lano pro vysokou řeznou rychlost v železobetonu (diamantová lanová pila 10–15 kW)

  • Podkladový materiál: Beton, Beton (vyztužený), Ocel
  • Typ segmentu: Elektrolyticky pokovované
  • Provoz za mokra nebo za sucha: Mokrý a suchý
premium

Zákazníci také hledali diamantové lanořezání lanemřezání betonulanová pila nebo diamantová technika.

Vyberte možnosti

Průměr kroužku
  • 10.2 mm
Velikost balení
  • 1 m
  • 50 m
  • 100 m
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Došlo k chybě při načítání ceny

Prosím kontaktujte nás

Technické údaje

Podkladový materiál
Beton, Beton (vyztužený), Ocel
Typ segmentu
Elektrolyticky pokovované
Provoz za mokra nebo za sucha
Mokrý a suchý
Průměr kroužku
10.2 mm
Počet kuliček na metr
40
Třída výrobků
Premium

Dokumenty

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Prémiové diamantové lano s kónickými perlami a zmenšeným průměrem perel pro maximální řeznou rychlost
  • Konstruováno k řezání betonu a oceli s lanovými pilami o nízkém až středním výkonu
  • Konstantní vnější průměr perel pro snadné používání nového diamantového lana ve stejném řezu
  • Robustní konstrukce z materiálu nejvyšší kvality s cílem zvýšit bezpečnost a zamezit rychlému opotřebení
  • Elektrolyticky pokovované diamantové lano se 40 perlami na metr

Použití

  • Řezání železobetonu s obsahem oceli až 20 %
  • Vhodné k použití v lanových pilách o nízkém až středním výkonu, na měkký až středně tvrdý železobeton

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.

Poradenství a podpora

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.