Diamantové vrtací korunky

Podívejte se na naše diamantové jádrové vrtací korunky a příslušenství navržené pro maximální vrtací výkon při ručním, strojovém a hlubokém jádrovém vrtání do betonu a zdiva

Podívejte se na naše diamantové jádrové vrtací korunky a příslušenství navržené pro maximální vrtací výkon při ručním, strojovém a hlubokém jádrovém vrtání do betonu a zdiva
Jádrová vrtací korunka SPX-T (mm) Extra prémiová diamantová jádrová vrtací korunka do všech typů betonu – pro použití se stroji DD EC-1 a DD 30-W, upínání korunky C+
Jádrová vrtací korunka SPX-L Extra prémiová jádrová vrtací korunka k vrtání do všech typů betonu – pro stroje do výkonu <2,5 kW (bez upínací koncovky)
Jádrová vrtací korunka SPX-L do zdiva Extra prémiová jádrová vrtací korunka do všech typů zdiva – na vrtání za použití strojů s nižším výkonem (<2,5 kW), upínání korunky BT 5/8"
Jádrová vrtací korunka SPX-H Extra prémiová jádrová vrtací korunka na vrtání do všech typů betonu – pro stroje s vysokým výkonem (>2,5 kW), bez upínání korunky
Jádrová vrtací korunka SP-H Prémiová diamantová jádrová vrtací korunka (52–202 mm) na vrtání za použití strojů s vysokým výkonem (>2,5 kW) bez upínání korunky
X-výměnný modul SPX-L Extra prémiový X-výměnný modul na jádrové vrtání pomocí vrtaček s nižším výkonem (<2,5 kW) ve všech typech betonu
X-výměnný modul SPX-H Extra prémiový X-výměnný modul na jádrové vrtání pomocí vrtaček s vysokým výkonem (>2,5 kW) ve všech typech betonu
Diamantový segment SPX/SP-H Extra prémiové diamantové segmenty na jádrové vrtání za použití strojů s vysokým výkonem (>2,5 kW) ve všech typech betonu
Vylamovač jádra DD-CB Vylamovač jádra vylomí a odstraní celé jádro z otvoru vyvrtaného diamantovým jádrovým vrtákem
Šroubovák S-SD SL1,2 x 7,0  Brašny pro diamantové jádrové vrtací korunky a příslušenství k výměně X-výměnných modulů (šroubovák, brašna, nástroj pro sejmutí)
Souprava bitů DD-X-CM-BOX Brašny pro diamantové jádrové vrtací korunky a příslušenství k výměně X-výměnných modulů (šroubovák, brašna, nástroj pro sejmutí)
Víceúčelové nářadí DD-X RD Brašny pro diamantové jádrové vrtací korunky a příslušenství k výměně X-výměnných modulů (šroubovák, brašna, nástroj pro sejmutí)