Jádrová vrtací korunka SPX-H do abrazivních materiálů
Jádrový vrták BS 182/430-X SPX-H abras. artiklové číslo: 2391062
Jádrová vrtací korunka nejvyšší třídy pro jádrové vrtání do velmi abrazivního betonu – pro vrtačky s výkonem ≥2,5 kW
- K použití s: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Základní materiály: Beton
- Způsob vrtání: Stojanový systém
Vyberte možnosti
Průměr
- 35 mm
- 42 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 172 mm
- 182 mm
- 202 mm
- 225 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 400 mm
- 500 mm
Pracovní délka
- 430 mm
Typ upínání
- BL (Hilti)
- BS (1-1/4")
- Bez upínání korunky
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
21 679,99 CZK
21 679,99 CZK
/
1 Kus







