nové
SP Universal A Diamantový kotouč pro akumulátorové rozbrušovací pily
Kotouč DSH 360/25-14x1" (5) SP univ A artiklové číslo: 2435097

Prémiový diamantový kotouč konstruovaný pro maximální počet řezů na jedno nabití a rychlost řezání s akumulátorovou rozbrušovací pilou v široké škále podkladových materiálů
- Podkladový materiál: Zdivo, Přírodní kámen, Vyztužený beton
- Třída výrobků: Premium
- Kompatibilní s: Akumulátorové rozbrušovací pily
premium
Vyberte možnosti
Průměr kotouče
- 360 mm
Velikost vřetena
- 25.4 mm
Velikost balení
- 1 ks
4 127,00 CZK /1 Kus - 5 ks
3 288,01 CZK /1 KusNejvýhodnější
Množství
Balení
Celkem ks
5
Cena po slevě bez DPH
16 440,05 CZK
3 288,01 CZK
/
1 Kus
Technické údaje
Podkladový materiál
Zdivo, Přírodní kámen, Vyztužený beton
Třída výrobků
Premium
Kompatibilní s
Akumulátorové rozbrušovací pily
Velikost vřetena
25.4 mm
Průměr kotouče
360 mm
Tloušťka plátku / kotouče
2.9 mm
Dokumenty
pdf Portfolio diamantových kotoučů [ 1.2 MB ]
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Vyšší produktivita – naše kotouče jsou speciálně vyvinuty pro akumulátorovou rozbrušovací pilu Hilti a dosahují tak optimálních parametrů
- Více řezů na jedno nabití – tenčí kotouč spotřebovává méně energie při řezání základních materiálů
- Hladší řezy – díky nově navrženým diamantovým segmentům s nižším třením
- Přísné standardy kvality – každý diamantový segment je laserově navařen a kotouč před výstupem z výrobního závodu individuálně otestován
- Špičková technologie – Hilti Equidist uspořádané diamantové segmenty poskytují vynikající rychlost a výkon při řezání do železobetonu
Použití
- Opracovávání široké škály betonových, zděných a žulových prvků
- Vyřezávání otvorů do podlah a stěn
- K použití s akumulátorovou rozbrušovací pilou Hilti
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání