NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to
nové

SP Universal A Diamantový kotouč pro akumulátorové rozbrušovací pily

Kotouč DSH 360/25-14x1" SP univ A artiklové číslo: 2435088

Prémiový diamantový kotouč konstruovaný pro maximální počet řezů na jedno nabití a rychlost řezání s akumulátorovou rozbrušovací pilou v široké škále podkladových materiálů

  • Podkladový materiál: Zdivo, Přírodní kámen, Vyztužený beton
  • Třída výrobků: Premium
  • Kompatibilní s: Akumulátorové rozbrušovací pily
premium

Vyberte možnosti

Průměr kotouče
  • 360 mm
Velikost vřetena
  • 25.4 mm
Velikost balení
  • 1 ks

    4 127,00 CZK /1 Kus
  • 5 ks

    3 288,01 CZK /1 Kus
    Nejvýhodnější
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
4 127,00 CZK
4 127,00 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

Podkladový materiál
Zdivo, Přírodní kámen, Vyztužený beton
Třída výrobků
Premium
Kompatibilní s
Akumulátorové rozbrušovací pily
Velikost vřetena
25.4 mm
Průměr kotouče
360 mm
Tloušťka plátku / kotouče
2.9 mm

Dokumenty

pdf Portfolio diamantových kotoučů [ 1.2 MB ]

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Vyšší produktivita – naše kotouče jsou speciálně vyvinuty pro akumulátorovou rozbrušovací pilu Hilti a dosahují tak optimálních parametrů
  • Více řezů na jedno nabití – tenčí kotouč spotřebovává méně energie při řezání základních materiálů
  • Hladší řezy – díky nově navrženým diamantovým segmentům s nižším třením
  • Přísné standardy kvality – každý diamantový segment je laserově navařen a kotouč před výstupem z výrobního závodu individuálně otestován
  • Špičková technologie – Hilti Equidist uspořádané diamantové segmenty poskytují vynikající rychlost a výkon při řezání do železobetonu

Použití

  • Opracovávání široké škály betonových, zděných a žulových prvků
  • Vyřezávání otvorů do podlah a stěn
  • K použití s akumulátorovou rozbrušovací pilou Hilti
Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání