NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Univerzální diamantový kotouč SPX se sníženou hlučností

Kotouč AG 150/22-6x7/8" SPX tichý artiklové číslo: 2434708

Extra prémiový tichý diamantový kotouč s technologií Equidist optimalizovaný na řezání do různých základních materiálů

  • Podkladový materiál: Zdivo, Přírodní kámen, Vyztužený beton
  • Třída výrobků: Ultimate
  • Kompatibilní s: Úhlové brusky, Elektrické frézy, Benzínové rozbrušovací pily
ultimate

Zákazníci také hledali Diamantový kotouč, Řezání diamantem, Rozbruska, Se sníženou hlučností nebo Diakotouč.

Vyberte možnosti

Průměr kotouče
  • 115 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
Velikost vřetena
  • 20 mm
  • 22.23 mm
  • 25.4 mm
Velikost balení
  • 1 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
3 864,00 CZK
3 864,00 CZK
/
1 Kus