Diamantový kotouč na obklady SPX
Rozbruš. kotouč DC-D SPX 230 měkká dlažb artiklové číslo: 2259039
Špičkový diamantový kotouč pro dokonalé řezání neslinutých dlaždic, např. z keramiky či mramoru
- Podkladový materiál: Dlaždice
- Třída výrobků: Ultimate
- Kompatibilní s: Úhlové brusky
ultimate
Vyberte možnosti
Průměr kotouče
- 115 mm
- 125 mm
- 230 mm
Velikost vřetena
- 22.23 mm
Velikost balení
- 1 ks
- 5 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
2 375,00 CZK
2 375,00 CZK
/
1 Kus



