NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Univerzální diamantový kotouč P

Dia kotouč 230/22 (6) P univerzál artiklové číslo: 2233575

Diamantový kotouč na řezání do různých základních materiálů

  • Podkladový materiál: Zdivo, Přírodní kámen, Beton, Beton (vyztužený)
  • Třída výrobků: Standard
  • Kompatibilní s: Úhlové brusky, Benzínové rozbrušovací pily
standard

Zákazníci také hledali Diamantový kotouč, Řezání diamantem, Rozbruska, Úhlová bruska nebo Diakotouč.

Vyberte možnosti

Průměr kotouče
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 230 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Velikost vřetena
  • 22.23 mm
  • 25.4 mm
Velikost balení
  • 1 ks

    1 241,00 CZK /1 Kus
  • 6 ks

    959,20 CZK /1 Kus
    Nejvýhodnější
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
6
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
5 755,20 CZK
959,20 CZK
/
1 Kus