Univerzální diamantový kotouč P
Dia kotouč 125/22 P univerzál artiklové číslo: 2233573
Diamantový kotouč na řezání do různých základních materiálů
- Podkladový materiál: Zdivo, Přírodní kámen, Beton, Beton (vyztužený)
- Třída výrobků: Standard
- Kompatibilní s: Úhlové brusky, Benzínové rozbrušovací pily
standard
Zákazníci také hledali Diamantový kotouč, Řezání diamantem, Rozbruska, Úhlová bruska nebo Diakotouč.
Vyberte možnosti
Průměr kotouče
- 115 mm
- 125 mm
- 230 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
Velikost vřetena
- 22.23 mm
- 25.4 mm
Velikost balení
- 1 ks
507,80 CZK /1 Kus - 6 ks
423,90 CZK /1 KusNejvýhodnější
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
507,80 CZK
507,80 CZK
/
1 Kus



