NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Univerzální diamantový kotouč SPX-SL

Rozbruš. kotouč EQD SPX-SL 150 (2) unive artiklové číslo: 2194554

Extra prémiový diamantový kotouč s technologií Equidist optimalizovaný na drážkování v různých základních materiálech

  • Podkladový materiál: Zdivo, Beton, Beton (vyztužený)
  • Třída výrobků: Ultimate
  • Kompatibilní s: Drážkovací stroje
ultimate

Zákazníci také hledali Drážkování, Drážkovačka, Drážkovací, Diamantový kotouč nebo Drážkovací.

Vyberte možnosti

Průměr kotouče
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 185 mm
Velikost vřetena
  • 22.23 mm
Velikost balení
  • 2 ks

    3 062,00 CZK /1 Kus
  • 6 ks

    2 034,00 CZK /1 Kus
    Nejvýhodnější
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
2
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
6 124,00 CZK
3 062,00 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

Podkladový materiál
Zdivo, Beton, Beton (vyztužený)
Třída výrobků
Ultimate
Kompatibilní s
Drážkovací stroje
Provoz za mokra nebo za sucha
Za sucha
Výška segmentu
10 mm
Šířka segmentu
2.5 mm
Velikost vřetena
22.23 mm
Průměr kotouče
150 mm
Tloušťka plátku / kotouče
1.5 mm
Počet segmentů
11

Dokumenty

pdf Portfolio diamantových kotoučů [ 1.2 MB ]

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Technologie Equidist poskytuje skvělou rychlost a výkon při drážkování.
  • Navrženo pro univerzální použití na širokou řadu materiálů i v nejnáročnějších podmínkách
  • Důmyslné rozmístění otvorů pro stálé ochlazování ocelového kotouče pro jeho vyšší tuhost, lepší stabilitu při drážkování a delší životnost
  • Silné ocelové jádro a technologie laserového navařování segmentů pro vyšší spolehlivost a bezpečnost
  • Snadné doobjednání – skenovatelný QR kód na kotouči vám pomůže snadno doobjednat nové kotouče nebo ověřit zamýšlený podkladový materiál a cílový typ nástroje

Použití

  • Drážkování do různých materiálů (univerzální použití) na kabelové vedení nebo potrubí v elektrických, instalatérských, topenářských a klimatizačních instalacích
  • Pro použití s drážkovacím strojem Hilti
Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání