Univerzální diamantový kotouč SPX se sníženou hlučností
Rozbruš. kotouč EQD SPX 115/22 tichý artiklové číslo: 2118056

Extra prémiový tichý diamantový kotouč s technologií Equidist optimalizovaný na řezání do různých základních materiálů
- Podkladový materiál: Zdivo, Přírodní kámen, Beton, Beton (vyztužený)
- Třída výrobků: Ultimate
- Kompatibilní s: Úhlové brusky, Elektrické frézy, Benzínové rozbrušovací pily
ultimate
Zákazníci také hledali Diamantový kotouč, Řezání diamantem, Rozbruska, Se sníženou hlučností nebo Diakotouč.
Vyberte možnosti
Průměr kotouče
- 115 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
- 300 mm
- 350 mm
Velikost vřetena
- 20 mm
- 22.23 mm
- 25.4 mm
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
2 574,00 CZK
2 574,00 CZK
/
1 Kus



