Diamantový kotouč na zdivo SPX
Rozbruš. kotouč EQD SPX 400/25 cihla artiklové číslo: 2118004

Extra prémiový diamantový kotouč s technologií Equidist optimalizovaný na řezání do zdiva
- Podkladový materiál: Zdivo
- Třída výrobků: Ultimate
- Kompatibilní s: Úhlové brusky, Elektrické frézy, Benzínové rozbrušovací pily, Akumulátorové rozbrušovací pily
ultimate
Zákazníci také hledali Diamantový kotouč, Řezání diamantem, Rozbruska, Zdivo nebo Diakotouč.
Vyberte možnosti
Průměr kotouče
- 230 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
Velikost vřetena
- 20 mm
- 22.23 mm
- 25.4 mm
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
10 760,00 CZK
10 760,00 CZK
/
1 Kus



