NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Diamantový kotouč na zdivo SPX

Rozbruš. kotouč EQD SPX 300/25 cihla artiklové číslo: 2117996

Extra prémiový diamantový kotouč s technologií Equidist optimalizovaný na řezání do zdiva

  • Podkladový materiál: Zdivo
  • Třída výrobků: Ultimate
  • Kompatibilní s: Úhlové brusky, Elektrické frézy, Benzínové rozbrušovací pily, Akumulátorové rozbrušovací pily
ultimate

Zákazníci také hledali Diamantový kotouč, Řezání diamantem, Rozbruska, Zdivo nebo Diakotouč.

Vyberte možnosti

Průměr kotouče
  • 230 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Velikost vřetena
  • 20 mm
  • 22.23 mm
  • 25.4 mm
Velikost balení
  • 1 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
7 632,01 CZK
7 632,01 CZK
/
1 Kus